Livelli di qualità Bossard

Definire la giusta qualità

Dimensioni: 824,7 KB Format: PDF Download
Sicurezza contro l'allentamento

Adesivi preapplicati

Dimensioni: 531,2 KB Format: PDF Download
Bossard Italia tutto per il mondo dei collegamenti

Panoramica dei prodotti e dei servizi logistici Bossard Italia

Dimensioni: 878,7 KB Format: PDF Download
Ferroviario

Soluzioni brillanti per il settore ferroviario.

Dimensioni: 1 MB Format: PDF Download
Bossard Selection

Bossard Selection è una selezione estremamente accurata di elementi di collegamento multifunzionali.

Dimensioni: 3,2 MB Format: PDF Download
Bloccaggio e sigillatura delle filettature

I pretrattamenti non reattivi Bossard trasformano una semplice vite in un elemento di collegamento multifunzionale con nuove caratteristiche per quanto riguarda funzionamento, sicurezza e razionalizzazione.

Dimensioni: 446,6 KB Format: PDF Download
ecosyn®-grip - Viti a testa bombata con dentellatura sotto testa

Sicurezza contro l'allentamento con la completa capacità di carico

Dimensioni: 501,5 KB Format: PDF Download
ecosyn®-fix – Sicurezza contro le vibrazioni

I collegamenti devono essere sicuri e durare nel tempo, spesso devono svolgere più funzioni, rimanendo al contempo convenienti: per questo motivo, sono state sviluppate le viti multifunzionali ecosyn®-fix.

Dimensioni: 480 KB Format: PDF Download
ecosyn®-lubric – rivestimento tribologico a secco

Il rivestimento tribologico a secco ecosyn®-lubric è un trattamento superficiale a strato sottile che non viene applicato con un processo elettrolitico, che possiede proprietà lubrificanti integrate ed offre una protezione supplementare contro la corrosione.

Dimensioni: 1,7 MB Format: PDF Download
ecosyn®-plast – la vite giusta per i materiali termoplastici

La vite giusta per i materiali termoplastici.

Dimensioni: 1 MB Format: PDF Download
ecosyn®-BCT - Rivetti tubolari filettati

I dadi per rivetti con Bulge Control Technology (BCT) rappresentano soluzioni versatili e ad alte prestazioni per molte applicazioni che utilizzano i dadi per rivetti ciechi. ecosyn ®-BCT, con quattro fori incrociati sul colletto, determina con precisione dove il dado per rivetti collasserà permettendogli quindi di essere installato in molte applicazioni cieche non convenzionali.

Dimensioni: 995,9 KB Format: PDF Download
Viti autoperforanti

Avvitamento diretto con una sola operazione.

Dimensioni: 1,3 MB Format: PDF Download
Particolari a disegno: Il vostro disegno – la nostra esperienza

Vi supportiamo nello sviluppo e nella produzione di soluzioni personalizzate su misura per le vostre esigenze e dai costi competitivi. La nostra offerta comprende particolari stampati, torniti, fresati, tranciati o piegati.

Dimensioni: 712,7 KB Format: PDF Download
Sicurezza negli elementi multifunzionali

Sicurezza negli elementi multifunzionali.

Dimensioni: 374,1 KB Format: PDF Download
Mikalor – fascette stringitubo

Un vasto assorbimento, sempre disponibile in pronta consegna, comprende le fascette stringitubo di diverse tipologie e materiali.

Dimensioni: 2,8 MB Format: PDF Download
Nord-Lock - Rosette di sicurezza

La coppia di rondelle Nord-Lock con sistema di bloccaggio a cunei è un sistema completamente meccanico in grado di evitare l’allentamento di un collegamento filettato utilizzando un principio di bloccaggio anziché l’attrito e, quindi, è superiore agli elementi di sicurezza convenzionali per i collegamenti filettati.

Dimensioni: 2,2 MB Format: PDF Download
Dadi per cave a T

Sicurezza antirotazione - Tre qualità di materiali - Inseribili dall'alto.

Dimensioni: 332,2 KB Format: PDF Download
SHEETtracs® – collegamenti sicuri con lamieri sottili

La SHEETtracs® è una vite autoperformante per fissaggio sicuri su lamiere sottili preforate. Le viti tradizionali per lamiere sottili hanno una filettatura metrica di 60°. Il vantaggio offerto dalla filettatura metrica è il passo ridotto rispetto a quello delle viti autofilettanti grazie al quale più filetti vengono impegnati nella lamiera sottile.

Dimensioni: 2,2 MB Format: PDF Download
Bossard Rivetti rapidi

I rivetti rapidi sono precaricati su un mandrino, in questo modo l’efficienza e la sicurezza di processo sono sempre garantiti: non è necessario ogni volta scegliere il mandrino corretto, non è necessario ricontrollare l’usura del mandrino perché non riutilizzabile.

Dimensioni: 125,3 KB Format: PDF Download
Tecnologia della rivettature - Rivetti a strappo

La nostra ampia gamma di rivetti a strappo FASTEKS® è composta da diverse tipologie di rivetti, combinazioni di materiali, forme della testa e diametri così che possiate trovare il rivetto più adatto per la vostra applicazione.

Dimensioni: 2,8 MB Format: PDF Download
Rivestimenti tribologici a secco

I rivestimenti tribologici a secco garantiscono una sicurezza di montaggio integrata.

Dimensioni: 442,9 KB Format: PDF Download
Spelsberg - Soluzioni per l’industria

Bossard in collaborazione con Spelsberg è in grado di offrire una vasta gamma di prodotti: scatole di giunzione, quadri di distribuzione compatti, morsettiere, contenitori industriali. Mettiamo a disposizione la nostra competenza per trovare un prodotto idoneo alle Vostre esigenze e che si adatti alle Vostre applicazioni.

Dimensioni: 3,3 MB Format: PDF Download
Spelsberg certificazione

Chi ha il tempo, con tutte le attività quotidiane, di studiare le norme e analizzare montagne di carte? Spelsberg è molto attenta che i prodotti siano conformi alle specifiche dei mercati internazionali per evitare di assumersi rischi legati alla sicurezza. Bossard, distributore dei prodotti Spelsberg, può darvi supporto anche in questo settore.

Dimensioni: 279,8 KB Format: PDF Download
FASTEKS® Access Line - Elementi di manovra

Utilizzate maniglie a leva, otturatori, volantini a lobi, a croce o a tre bracci, oppure manopole zigrinate? Avete bisogno di cerniere o piedini? Il nuovo catalogo FASTEKS® Access Line è quello di cui avete bisogno.

Dimensioni: 1,8 MB Format: PDF Download
Inserti a pressione PEM®

Gli elementi di fissaggio a pressione PEM® garantiscono una tenuta assolutamente sicura, sono pratici da montare e permettono di risparmiare tempo e costi.

Dimensioni: 4,3 MB Format: PDF Download
Elementi di collegamento bigHead®

Gli articoli bigHead® sono elementi di collegamento universali di elevata qualità, resistenti allo strappamento e al distacco. Possono soddisfare ogni tipo di esigenza, sono realizzati in INOX o in acciaio zincato e sono particolarmente adatti ad essere utilizzati in modo invisibile nelle materie plastiche, nel legno o nei laminati.

Dimensioni: 2,4 MB Format: PDF Download
FASTEKS® Inserti filettati automaschianti

Un inserto filettato metallico per ottenere una madrevite precisa e robusta nei materiali teneri.

Dimensioni: 402,3 KB Format: PDF Download
MultiMaterial Welding

Efficiente tecnica di collegamento tra materiali diversi attraverso la tecnologia a ultrasuoni MultiMaterial-Welding.

Dimensioni: 1024 KB Format: PDF Download
Presse Haeger®

Macchine multifunzionali per applicazione inserti autoaggancianti con produttività e qualità elevate

Dimensioni: 1,6 MB Format: PDF Download
DIN 7500 – Sistema autoformante trilobato

Le viti autoformanti con filettatura metrica DIN 7500 possono essere avvitate in metalli che possiedono una buona plasticità senza la necessità di maschiare i fori.

Dimensioni: 3,1 MB Format: PDF Download
Tecnologia di tenuta e controllo del flusso

La perfezione nella tecnica della tenuta metallo su metallo

Dimensioni: 4 MB Format: PDF Download

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.