Calcolate la teorica lunghezza minima di avvitamento per applicazioni con foro filettato cieco e passante.

Secondo VDI 2230:2014 

Tipologia di foro

Selezione vite Vite
 

 


Particolare con foro filettato
I
I
Dati per il calcolo
Rm, Vite N/mm²
Rm, materiale della madrevite N/mm²
Tau, Vite N/mm²
Tau, madrevite N/mm²
Carico di rottura, vite N
Carico di strappamento, madrevite N
Lunghezza di avvitamento effettiva, mges vorh mm
Risultati

Lunghezza di avvitamento minima calcolata, mges I: mm

Conclusion:

Materiale Rm, N/mm2
Acciaio
16MnCr5 1000
21CrMoV5-7-QT 700
25CrMo4-QT 600
30CrNiMo 8 1250
34CrMo 4 1000
34CrNiMo 6 1200
35B2-QT 500
35NiCr18 1270
38MnSi-VS 5 900
40CrMoV4-6-QT 850
41Cr4 1100
42CrV 6 1080
42CrMo4 1000
42MnV7 980
48CrMo4 880
50MnSi4 830
58CrV 4 1320
C35E-QT 500
C45E-QT 560
Cq 45 700
E295 470
S235 JRG1 340
S355 JO 510
Alluminio/Leghe leggere
AW-5083 260
AW-6082 290
AW-7075 540
AlMgSi1F28 260
AlMg4,5MnF27 260
AlMgSi1F31 290
AlZnMgCu1,5 540
G-AlSi10Mg 220
G-AlSi7Mg0,3 230
G-AlSi9Cu3 160
GD-AlSi9Cu3 240
GK-AlSi7Mg wa 250
GK-AlSi9Cu3 180
Leghe di magnesio  
AZ91 310
GK-AZ91-T4 240
MgAl9Zn1 200
MgAl4Si 190
Rame/Leghe di rame
G-CuAl10Ni 600
G-CuSn5ZnPb 220
G-CuSn7ZnPb 240
GD-CuZn37Pb 280
GK-CuZn37Pb 280
GZ-CuSn7ZnPb 270
Ghisa
GJL-250 250
GJS-400-15 400
GJS-500-7 500
GJS-600-3 600
GJV-300 300
GJV-500 500
Titanio/Leghe di titanio
TiAI6V4 890
Nichel/Leghe di nichel
NiCr15Fe7TiAl 1000
NiCr20TiAl 1000
INOX
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 650
X19CrMoNbVN11-1-QT 900
X22CrMoV12-1-QT 800
X2CrNi18-9 450
X2CrNiMo17-12-2 500
X2CrNiMoN17-13-3 580
X3CrNiCu18-9-4 450
X3CrNiMoBN17-13-3 550
X4CrNi18-12 500
X5CrNi18-10 500
X5CrNiMo17-12-2 500
X6CrNi18-10 500
X6CrNiMoB17-12-2 490
X6CrNiTiB18-10 490
X6NiCrTiMoVB25-15-2 900
X7CrNiMoBNbl6-16 650
I

Questo è un calcolo teorico che deve essere verificato con delle prove pratiche!

In realtà la lunghezza di avvitamento è spesso ridotta, a causa della filettatura incompleta all’estremità della vite e dello smusso del foro.

Particolare attenzione deve essere portata nella definizione di foro cieco e passante (è possibile selezionarla nell’angolo in alto a sinistra dell'applicazione). Il calcolo per il foro passante è realizzato senza considerare la filettatura incompleta all’estremità della vite ed è un prerequisito per il calcolo che essa sporga dal foro per minimo due passi di filettatura (2P)

Se un’applicazione reale in un foro passante non rispetta le caratteristiche di cui sopra è allora necessario eseguire il calcolo considerando l’applicazione come in un foro cieco.

La lunghezza di avvitamento effettiva, mges vorh, rappresenta il ricoprimento effettivo delle filettature di vite e madrevite.

La lunghezza minima di avvitamento calcolata è maggiore della lunghezza di avvitamento definita dall’utente. Essa include le filettature incomplete di vite e madrevite ed il ricoprimento ridotto all’imbocco della filettatura a causa di un piccolo smusso.

 
Assembly Technology Expert 

Nel momento in cui iniziate a sviluppare un nuovo prodotto i nostri servizi Assembly Technology Expert forniscono soluzioni intelligenti per le sfide della tecnica del collegamento.

 

Bossard Expert EduationExpert Education
Scoprite gli aspetti essenziali e i segreti della tecnica del collegamento con i nostri seminari e corsi e-learning

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Individuate la miglior soluzione di collegamento e il vostro potenziale di riduzione dei costi

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Progettate il vostro prodotto migliore grazie ad un'ampia gamma di informazioni e strumenti tecnici

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Studiate gli elementi di collegamento e gli strumenti che utilizzate, noi penseremo a come procedere in modo più snello e intelligente

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Diminuite il TCO identificando le opportunità di razionalizzazione degli elementi di collegamento

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Laboratori di collaudo accreditati garantiscono che la vostra produzione soddisfi in modo affidabile i requisiti di qualità

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.