Il Convertitore di Coppia Online Bossard è utilizzato per convertire diverse unità di misura della coppia, come newtonmetri, dyne metri, chilogrammetri, once-forza pollici, etc. 

 = 
 

Istruzioni: Per prima cosa selezionare le unità di misura per le quali si vuole la conversione. Successivamente, inserire un valore in uno dei due campi. Il risultato è convertito automaticamente ad ogni modifica/inserimento.


Conversione di coppia

La coppia è una grandezza fisica derivata corrispondente alla forza applicata al braccio di una leva necessaria ad imprimere un movimento di rotazione. Durante il serraggio di un bullone applicando una forza perpendicolarmente alla chiave si ottiene una coppia M = forza = braccio della leva misurata in newtonmetri [Nm].


Lista delle abbreviazioni

Abbreviazione Unità di misura della coppia
kN m kilonewtonmetro
N cm newtoncentimetro
N m newtonmetro
N mm newtonmillimetro
dyn cm dynecentimetro
dyn m dynemetro
dyn mm dynemillimetro
kgf cm chilogrammocentimetro
kgf m chilogrammetro
kgf mm chilogrammillimetro
gf cm grammocentimetro
gf m grammometro
gf mm grammomillimetro
ozf ft oncia-forza per piede
ozf in oncia-forza per pollice
lbf ft libbra-forza per piede
lbf in libbra-forza per pollice

Questo sito utilizza i cookies al fine di fornire servizi. Si acconsente a quanto sopra cliccando su "OK" e/o utilizzando i nostri servizi. Cliccare su limitazioni di responsabilità per trovare informazioni relative ai cookies e sulle possibilità di modificare i termini della loro memorrizazione.