Soluzioni di prodotto

Elementi di fissaggio innovativi: il futuro della tecnologia del fissaggio

Esplorate le nuove e innovative tecnologie di fissaggio Bossard. Oppure sei un inventore? Contattaci per dare vita alla tua idea!


Un drone futuristico che sorvola un paesaggio urbano, simboleggiando l'avanzamento della tecnologia di consegna tramite droni.

Contattateci

In Bossard, sviluppiamo continuamente elementi di fissaggio innovativi e nuove tecniche di lavorazione. Il nostro obiettivo è garantire la funzionalità e la sicurezza durante l'intero ciclo di vita del prodotto, la massima efficienza nella produzione e la sostenibilità lungo l'intera catena del valore.

Per le nuove soluzioni di fissaggio, il nostro R&D Fastening Technology lavora a stretto contatto con partner affermati, start-up e con i nostri dipartimenti di ingegneria sparsi in tutto il mondo. La funzionalità e la fattibilità dei nuovi prodotti vengono verificate – per poi passare alla validazione come parte di progetti pilota.

Elementi di fissaggio più innovativi


Un fissaggio in alluminio ESKA ad alta resistenza su sfondo bianco.
ESKA® HA-Schraubengarnituren sono fissaggi in alluminio leggeri e ad alta resistenza per strutture in alluminio precaricabili.
Fissaggi ad alta resistenza Jextar® Titan
Gli elementi di fissaggio ad alta resistenza Jextar® Titan sono progettati per temperature estreme e ambienti aggressivi.
Fissaggi PEM® Ghost per connessioni invisibili
PEM® Ghost è un collegamento di fissaggio invisibile, sicuro, ma facile da rilasciare per il personale autorizzato.
Accessorio di fissaggio in acciaio inossidabile ecosyn SEF
L'ecosyn® SEF inox è un raccordo di contatto 3-in-1 realizzato in acciaio inossidabile.
Inserti filettati a pressione PEM CastSert
Gli inserti filettati PEM® CastSerts in acciaio inossidabile sono progettati per fornire filettature resistenti in metalli morbidi e leghe pressofuse.
Overlay

1

/5

Un fissaggio in alluminio ESKA ad alta resistenza su sfondo bianco.
ESKA® HA-Schraubengarnituren sono fissaggi in alluminio leggeri e ad alta resistenza per strutture in alluminio precaricabili.
  • 
Un fissaggio in alluminio ESKA ad alta resistenza su sfondo bianco.
  • Fissaggi ad alta resistenza Jextar® Titan
  • Fissaggi PEM® Ghost per connessioni invisibili
  • Accessorio di fissaggio in acciaio inossidabile ecosyn SEF
  • Inserti filettati a pressione PEM CastSert

Nuove soluzioni di fissaggio per le vostre idee

Avete un'idea innovativa per un elemento di fissaggio? Abbiamo il know-how per renderla un successo! Che siate nelle fasi iniziali del progetto, nel processo di affinamento del vostro prototipo, o pronti per immettere il prodotto sul mercato: Bossard è il vostro partner per la realizzazione.

Perché? Ci impegniamo a trovare soluzioni alle sfide globali di fissaggio ogni giorno e sappiamo come approcciare il processo di innovazione. Nel corso degli anni bbiamo implementato con successo nuove soluzioni di fissaggio sia internamente che collaborando con con partner e istituzioni esterne. Conosciamo i dettagli del settore.

Insieme, possiamo dare vita alla vostra idea.

Cosa proponiamo

Icona di ingegneria

Esperto Know-How

Icona di design

Supporto allo sviluppo

Ispezione di una vite

Test di validazione progettuale

Icona di controllo

Controllo mercato


Icona logistica globale

Rete globale


Icona della partnership

Partnership sicura

Siete pronti allo step successivo per lo sviluppo della vostra idea?

Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.