Rivestimenti superficiali

Rivestimenti funzionali per elementi di fissaggio

I rivestimenti superficiali sono un'ottima opzione per aggiungere funzioni di bloccaggio, sicurezza, tenuta o sigillatura agli elementi di fissaggio. Scoprite qual è quello che fa per voi.

Una grande quantità di diversi elementi di collegamento con vari rivestimenti, come viti con rivestimenti a macchie, guarnizioni sotto testa o dadi con rivestimenti di tenuta del filetto interno.

I rivestimenti funzionali sono soluzioni di sistema per elementi di fissaggio esposti a sollecitazioni meccaniche. Sono costituiti da diversi composti di polimeri, quali poliammide, plastisol, poliolefina ecc. e possono essere utilizzati in base alle vostre necessità. Questi rivestimenti vengono applicati tramite metodi diversi e, a seconda del tipo, possono svolgere una funzione di antisvitamento e antiperdita, oppure un'azione di tenuta e sigillante.

Esiste un rivestimento funzionale adatto per ogni applicazione, sia che si tratti di protezione dalle vibrazioni, di protezione dalla perdita dell'elemento, di sigillatura nel filetto, di sigillatura sotto la testa e molto altro ancora. 

I vantaggi dei rivestimenti funzionali


Icona di sicurezza del prodotto

Sicurezza integrata

Icona Calcolatore Profilo Filettatura Metrica

Elevata sicurezza


Icona dei costi

Opzione a basso costo

Icona di controllo

Prevenzione perdite

Icona calcolatrice per dimensione bullone e classe di proprietà

Il rivestimento non si perde

Rivestimenti di bloccaggio 

Per i nostri rivestimenti di bloccaggio, parti dei filetti sono rivestite con poliammide altamente elastica e resistente all'abrasione.  In tal modo si elimina il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite, ottenendo quindi un collegamento a tenuta resistente alle vibrazioni. Offriamo opzioni di bloccaggio e sigillatura del filetto: 

Rivestimenti sigillanti 

I rivestimenti sigillanti forniscono una barriera protettiva che impedisce a contaminanti come polvere, umidità o sostanze chimiche di entrare nell'elemento di fissaggio. In questo modo, migliorano la longevità dei componenti offrendo resistenza alla corrosione e protezione dall'usura. Alcune opzioni includono:

  • Precote® 5 : è un prodotto non reattivo, a base di sostanze solide minerali, in forma di pellicola in dispersione, utilizzato per la sigillatura immediata di filetti cilindrici e conici. È un prodotto atossico adatto a garantire una sigillatura immediata delle filettature cilindriche e coniche. Previene la corrosione. 
  • Rivestimento sotto testa Nyseal®: rivestimento sotto testa universale in materiale plastico (poliolefina) che viene applicato sulle viti o altri elementi filettati direttamente sotto la testa, la flangia o sul foro filettato. Non richiede l'uso di rondelle, guarnizioni o anelli torici da applicare a mano. Eccellenti proprietà di sigillatura contro liquidi e gas. Svolge una funzione protettiva nei confronti delle superfici delicate
  • Rivestimento sotto testa Nyplas®: simile ai rivestimenti sotto testa Nyseal®, ma può raggiungere spessori maggiori. Non richiede l'uso di rondelle, guarnizioni o anelli torici da applicare a mano. Ottime proprietà di sigillatura. Lunga durata senza restringimento o essiccazione.  
  • TufLok® e Nytemp® Patch tutto intorno

Rivestimenti adesivi   

I rivestimenti adesivi sono i rivestimenti preliminari più sicuri per collegamenti filettati con requisiti di sicurezza più elevati. Questi rivestimenti sono costituiti da microcapsule di dimensioni minime. Le micro-incapsulamento precote sono un rivestimento adesivo ad alta presa. Durante l'avvitamento nella controfilettatura si aprono le microcapsule. L'adesivo in esse contenuto e l'indurente vengono liberati. L'adesivo indurisce.  I rivestimenti adesivi sono una protezione affidabile contro l'allentamento e sono adatti a praticamente tutte le superfici e i materiali.  Le opzioni che offriamo includono:

  • Precote® 30/80/85: un sistema di pre-rivestimento simile a una vernice basato su acrilati microincapsulati per il bloccaggio e la sigillatura di parti filettate. La funzione adesiva diventa efficace solo durante il montaggio.   

Rivestimenti per la protezione dalla perdita  

Questi rivestimenti funzionali mantengono gli elementi di fissaggio al loro posto durante il trasporto o il montaggio. Possono quindi aiutare a ridurre i tempi di montaggio per l'utente finale e prevenire errori di installazione.  Un esempio è Nystay®:

  • Rivestimento di fissaggio Nystay®: Nystay® è un pre-rivestimento plastico (a base di poliolefina) che aiuta a mantenere gli elementi di fissaggio al loro posto nella rispettiva applicazione o gruppo di montaggio. È non tossico, ecologico e può essere applicato a una vasta gamma di elementi come viti, alberi, rivetti, prigionieri o parti pressate e tornite.  

Scaricate maggiori informazioni

Brochure dei rivestimenti non reattivi Thumbnail

Brochure rivestimenti non reattivi

Scoprite di più sui diversi tipi di rivestimenti per bloccaggio filetti e sigillatura, le loro proprietà specifiche, i vantaggi del loro utilizzo e come possono migliorare la vostra applicazione.

633.5 KB | pdf
Brochure dei rivestimenti adesivi per unghie

Brochure dei rivestimenti adesivi

Scoprite ulteriori informazioni sui rivestimenti adesivi, comprese proprietà e dettagli tecnici e come proteggono la vostra applicazione dall'allentamento.

2.2 MB | pdf
Un uomo e una donna tengono un elemento di collegamento, lo osservano e discutono.

Quale rivestimento funzionale è giusto per voi?

Scopriamolo insieme.

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.