Viti per avvitamento diretto

Viti ecosyn® IMX per avvitamento diretto in acciaio inossidabile

Viti multifunzionali in acciaio inossidabile ideali per la costruzione di lamiere.

Primo piano di una vite ecosyn IMX per la formatura di filetti per applicazioni in acciaio inossidabile su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

ecosyn® IMX combina i vantaggi di una vite a filettatura con quelli di una vite in acciaio inossidabile. Realizzate in acciaio inossidabile martensitico, bonificato e rinvenuto, le viti ecosyn® IMX sono progettate appositamente per l'assemblaggio diretto in lamiere sottili resistenti alla corrosione (come INOX A2, ecc.). Possono essere assemblate anche in qualsiasi materiale deformabile plasticamente con una durezza massima compresa tra 135 HV e 250 HV.

Semplificate i vostri processi produttivi, aumentate l'affidabilità dei collegamenti e garantite la resistenza alla corrosione con ecosyn® IMX

Vantaggi ecosyn® IMX

Vantaggi

Anti-Corrosione

Le viti in acciaio inox ecosyn® IMX offrono alta resistenza alla corrosione.

Vantaggi

La resistenza alla corrosione è paragonabile a INOX A2.

Vantaggi

Performance

Elevata capacità di carico e resistenza all'allentamento da vibrazioni.

Vantaggi

Ottimizzate il vostro collegamento con una vite multifunzionale premium.

Vantaggi

Nessun taglio

Risparmiate tempo e passaggi con una vite autofilettante.

Vantaggi

Ottenere una produzione più snella e un risparmio sui costi di gestione.

Vantaggi

Compatibile

con filettature metriche.

Vantaggi

Se una vite ecosyn® IMX si perde, potete sostituirla con una vite standard con le stesse proprietà.

ecosyn® IMX aree di applicazione

Oltre alla costruzione di lamiere, ecosyn® IMX è adatto a molte altre applicazioni. Alcuni esempi includono:  

  • Coperture
  • Supporti
  • Collegamento di profilati
  • Applicazioni nella costruzione di apparecchiature e nei sistemi di ventilazione

La corrosione sotto sforzo è possibile in ambienti aggressivi e con determinate combinazioni di materiali. Per ulteriori dettagli tecnici, si prega di consultare la nostra brochure qui sotto. 

Miniatura brochure ecosyn IMX

Brochure ecosyn® IMX

Scaricate ulteriori informazioni sulle viti multifunzionali ecosyn® IMX e i suoi vantaggi.

687.4 KB | pdf