Vantaggi delle viti Delta PT®
Vantaggi
Flusso ottimale
Hanno una geometria della filettatura con i fianchi stretti che riduce la sollecitazione radiale
Vantaggi
Questo permette un flusso del materiale senza impedimenti durante l’avvitamento e riduce il potenziale rischio di danni per la testa.
Vantaggi
Resistenza elevata
Torsione e resistenza alla trazione
Vantaggi
La forma a V della sezione resistente può sopportare sollecitazioni di torsione e di trazione superiori del 50% rispetto alle tradizionali viti per termoplastici, anche con un passo della filettatura più corto ed una lunghezza minore.
Benefici
Antiallentamento
e superiore resistenza alle vibrazioni.
Benefici
La geometria del passo della filettatura genera un elevato carico di serraggio il quale è fondamentale per ridurre la pressione superficiale e la diminuzione del precarico. Inoltre può aumentare la durata del ciclo di vita.