Tecnologia della saldatura

FASTEKS® WELKO sistema di saldatura a prigioniero

Il nostro sistema di saldatura a scarica capacitiva FASTEKS WELKO fornisce prigionieri, boccole, perni e altri elementi di fissaggio, oltre a varie macchine per la saldatura a prigioniero.

Un insieme di diversi perni di saldatura FASTEKS Welko, perni di saldatura e perni filettati su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Saldatura a perno con scarica capacitiva 

La saldatura dei prigionieri con scarica di condensatori è utilizzata con successo in tutto il mondo da molti anni. La saldatura viene eseguita mediante la scarica di condensatori in un tempo molto breve, da 1 a 3 ms, in corrispondenza della punta di accensione degli elementi di saldatura. Questo metodo si è dimostrato molto vantaggioso, soprattutto nell'industria automobilistica, nella lavorazione della lamiera e nella progettazione di oggetti metallici decorativi. 

Il processo di accensione della punta consente di saldare a velocità fulminea prigionieri, boccole e perni di dimensioni comprese tra M3 e M8 (M10) o tra 3 e 8 mm di diametro. Il nostro portafoglio prodotti comprende anche clip isolanti, perni a testa bombata e piastrine di messa a terra. Inoltre, offriamo un'ampia selezione di macchine per la saldatura di prigionieri della tecnologia più avanzata, dalle pistole di saldatura ai sistemi di saldatura di prigionieri CNC, in una varietà di dimensioni e configurazioni.   

Panoramica degli elementi di saldatura a perno FASTEKS® WELKO

Perni a saldare

Un perno di saldatura placcato in rame FASTEKS WELKO su sfondo bianco
  • Materiali: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato, alluminio EN AW-AlMg3  
  • Dimensioni filettatura: M3 a M8  
  • Altre versioni disponibili su richiesta 

Overlay
Un perno di saldatura placcato in rame FASTEKS WELKO su sfondo bianco

Perni a saldare innesco a punta di accensione

Un perno di saldatura FASTEKS WELKO per saldatura a scarica di condensatori su sfondo bianco
  • Materiali: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato, alluminio EN AW-AlMg3  
  • Dimensioni filettature: M3 a M8  
  • Altre versioni disponibili su richiesta  

Overlay
Un perno di saldatura FASTEKS WELKO per saldatura a scarica di condensatori su sfondo bianco

Boccole di saldatura

Un boccola di saldatura FASTEKS WELKO su sfondo bianco
  • Materiali: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato, alluminio EN AW-AlMg3  
  • Dimensioni filettature: M3 a M5  
  • Altre versioni disponibili su richiesta 

Overlay
Un boccola di saldatura FASTEKS WELKO su sfondo bianco

Etichette di messa a terra

Un FASTEKS WELKO copper plated earth tag su sfondo bianco
  • Materiali: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato, alluminio EN AW-AlMg3  
  • Design: Tipo L, Tipo U  
  • Altre versioni disponibili su richiesta  

Overlay
Un FASTEKS WELKO copper plated earth tag su sfondo bianco

Elementi di fissaggio per isolamento

Un FASTEKS WELKO fastener per isolamento su sfondo bianco

Disponibili in varie forme e materiali, come:  

  • Perni di isolamento a testa incassata – Chiodo: acciaio 37-3, ramato, con isolamento del gambo  
  • Perni di isolamento a testa incassata – Disco: acciaio 37-3, zincato  
  • Chiodo isolante, conico: acciaio inossidabile A2, acciaio 37-3, ramato  
  • Clip isolanti: acciaio inossidabile 1.4301, acciaio 36-2, zincato  
  • Altre versioni disponibili su richiesta

Overlay
Un FASTEKS WELKO fastener per isolamento su sfondo bianco