Tecnologia della rivettatura

Tubtara® rivetti tubolari filettati

I rivetti tubolari filettati Tubtara® sono ideali per l'uso in aree difficili da raggiungere, poiché possono essere installati da un solo lato. Forniscono una connessione di fissaggio robusta e durevole per vari materiali e applicazioni.

Un insieme di diversi rivetti tubolari filettati Tubtara, inclusi rivetti a strappo aperti e chiusi, e rivetti a strappo con guarnizione sotto testa.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

I rivetti tubolari filettati Tubtara® sono disponibili in tre forme di testa (testa piatta, testa svasata e testa svasata piccola) e tre forme di gambo (gambo rotondo, gambo zigrinato e gambo esagonale), oltre a versioni aperte e chiuse. Creano una filettatura resistente, soprattutto su componenti sottili e profili cavi, mentre il pronunciato rigonfiamento del rivetto garantisce un'elevata resistenza allo strappo.

Nel caso in cui non sia disponibile una soluzione standard, Tubtara® può progettare e produrre rivetti tubolari filettati speciali per adattarsi alla vostra applicazione (ad esempio, rivetti multigrip, rivetti a testa grande, rivetti extra-lunghi, ecc.).


Un dado a rivetto cieco Tubtara BN4575 standard su sfondo bianco.

Tubtara® rivetti tubolari filettati aperti

I rivetti tubolari filettati aperti Tubtara® sono utilizzati per portare un filetto forte e affidabile in piastre/profili metallici sottili o spessi, compositi o plastica dove la formatura del filetto non è possibile perché il materiale è troppo sottile/debole/fragile o troppo duro per la formatura del filetto. I rivetti tubolari filettati aperti di Tubtara® possono essere utilizzati anche per lavori di riparazione e manutenzione in loco.

Applicazioni

  • Aerospaziale  
  • Automotive ed EV  
  • Camion e rimorchi  
  • Elettrodomestici  
  • Elettronica  
  • Industria generale  
  • Ferrovie  
  • Alimentare  
  • HVAC  
  • Chimica  
  • Marina e offshore  
  • Medico  
  • Macchine agricole e da costruzione  
  • Ferroviario  
  • Energie rinnovabili  
  • Telecomunicazioni  

Caratteristiche

  • Installazione su un solo lato 
  • Bassi costi di assemblaggio rispetto alla formatura di filetti in lamiere e profili  
  • Possibilità di installazione in qualsiasi applicazione per lamiera o materiali compositi  
  • Assemblaggio facile che riduce i costi operativi 
  • Fissaggio meccanico permanente  
  • Protegge il pezzo senza deformazioni o danni durante l'assemblaggio  
  • Disponibile in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile (304 & 316)  
  • Può essere installato anche in applicazioni vicino ai bordi 
  • Disponibile con corpi esagonali, cilindrici e zigrinati  

Primo piano di un Tubtara blind rivet nut a fondo chiuso con guarnizione blu sotto la testa per garantire tenuta stagna all'acqua e al gas.

Tubtara® rivetti tubolari filettati chiusi

Tubtara®rivetti tubolari filettati chiusi sono utilizzati per portare un filetto forte e affidabile in lamiere/profili metallici sottili o spessi, compositi o plastica dove la filettatura non è possibile perché il materiale è troppo sottile/debole/fragile o troppo duro per la filettatura. Il grande vantaggio dei rivetti tubolari filettati chiusi è che possono garantire la tenuta all'acqua/gas fino a IP67 e IP68. 

Applicazioni

  • Aerospaziale  
  • Automotive ed EV  
  • Elettrodomestici  
  • Elettronica  
  • Industria generale  
  • Ferrovie  
  • Alimentare  
  • HVAC  
  • Chimica  
  • Marina e offshore  
  • Medico  
  • Camion e rimorchi  
  • Attrezzature agricole e da costruzione  

Caratteristiche

  • Installazione su un solo lato  
  • Costi ridotti per il montaggio rispetto alla formatura del filetto in lamiere e profili  
  • Possibilità di installazione in qualsiasi applicazione per lamiera o compositi  
  • Montaggio facile che riduce i costi operativi  
  • Fissaggio meccanico permanente  
  • Protegge il pezzo senza deformazioni o danni durante il montaggio  
  • Disponibile in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile (304 & 316)  
  • Può essere installato anche in applicazioni vicino ai bordi 
  • Versioni a fondo chiuso (anche con guarnizione sotto testa) disponibili con tenuta fino a IP67 e IP68  
  • I rivetti Tubtara® sono disponibili con corpi esagonali, cilindrici e zigrinati  

Primo piano di un rivetto tubolare filettato Tubtara con testa piatta e anello di tenuta, gambo esagonale completo e estremità chiusa.

Tubtara® dadi a rivetto speciali

Insieme alle nostre conoscenze e al reparto R&D di Tubtara®, possiamo soddisfare le esigenze di quasi ogni vostra applicazione.  I dadi a rivetto Tubtara® possono essere adattati a seconda delle esigenze della vostra applicazione. Tubtara® ha già sviluppato dadi a rivetto personalizzati con:

  • aumento della coppia per resistenza alla rotazione
  • funzioni di distanziatore
  • identificazione visiva
  • deformazione controllata per adattarsi ad applicazioni in plastica e compositi
  • maggiore gamma di presa
  • alta resistenza alle vibrazioni per evitare che la vite cada

Applicazioni

  • Aerospaziale  
  • Automotive ed EV  
  • Elettrodomestici  
  • Elettronica  
  • Industria generale  
  • Ferrovie  
  • Alimentare  
  • HVAC  
  • Chimica  
  • Marina e offshore  
  • Medico  
  • Camion e rimorchi  
  • Macchine agricole e da costruzione  

Caratteristiche

  • Quasi nessun limite nel design  
  • Installazione su un solo lato  
  • Bassi costi di assemblaggio rispetto alla formatura del filetto in lamiere e profili  
  • Possibilità di installazione in qualsiasi applicazione per lamiera o compositi  
  • Assemblaggio facile che riduce i costi operativi  
  • Fissaggio meccanico permanente  
  • Protegge il pezzo senza deformazioni o danni durante l'assemblaggio  
  • Disponibile in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile (304 & 316)  
  • Può essere installato anche in applicazioni vicino ai bordi 
  • Versioni a fondo chiuso (anche con guarnizione sotto testa) disponibili con tenuta fino a IP67 e IP68  
  • I rivetti Tubtara® sono disponibili con corpi esagonali, cilindrici e zigrinati