Tecnologia della rivettatura

FASTEKS® FBR rivetti rapidi

Quando avete bisogno di una soluzione di rivettatura che faccia risparmiare tempo, i rivetti rapidi FASTEKS® FBR sono un'ottima opzione. FASTEKS® è un marchio Bossard che offre soluzioni di rivettatura affidabili per varie applicazioni.

Primo piano di un rivetto rapido FASTEKS su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

I rivetti a strappo FASTEKS® FBR sono precaricati sul mandrino di rivettatura e fissati con un utensile.Questo rende i rivetti a strappo uno dei metodi di fissaggio più efficienti.

I rivetti rapidi FASTEKS® sono precaricati su un mandrino, in questo modo, è possibile effettuare più installazioni senza ricaricare. Questa caratteristica rende unico il sistema di rivetti rapidi FASTEKS® perché dovrà essere gestito solamente il mandrino.

I rivetti rapidi FASTEKS® FBR sono così economici perché è necessario gestire solo il mandrino. Il mandrino monouso garantisce la sicurezza di processo perché l’operatore non deve scegliere il mandrino corretto o controllarne l’usura.

Caratteristiche:

  • Rivettatura rapida (fino a 70 rivetti installati al minuto)
  • Risparmio sui costi, assenza della testa del mandrino, nessuno scarto
  • Risparmio sul peso
  • Varietà di materiali

Panoramica rivetti rapidi FASTEKS® FBR

Rivetti a strappo standard

Applicazione di un rivetto standard FASTEKS a velocità.

Grazie alla formazione della testa ribadita, i rivetti rapidi standard FASTEKS® raggiungono un‘elevata forza di serraggio.

  • Stile della testa: testa bombata, testa svasata piana
  • Materiale: alluminio, acciaio, acciaio inossidabile

Overlay
Applicazione di un rivetto standard FASTEKS a velocità.

Rivetti Multi rapidi

Applicazione di un rivetto a velocità multipla FASTEKS

I rivetti rapidi FASTEKS® Multi hanno un ampio spessore di serraggio e garantiscono una buona resistenza alla compressione.

  • Stile della testa: testa bombata, testa svasata piana
  • Materiale: alluminio, acciaio, acciaio inossidabile

Overlay
Applicazione di un rivetto a velocità multipla FASTEKS

Rivetti rapidi rullati

Applicazione di un rivetto rapido scanalato FASTEKS.

Grazie al rivestimento superficiale saldabile/resistente alla saldatura, i rivetti rapidi rullati FASTEKS® sono particolarmente adatti per applicazioni nei componenti elettronici.

  • Stile della testa: testa bombata
  • Materiale: alluminio, ottone

Overlay
Applicazione di un rivetto rapido scanalato FASTEKS.

Rivetti a strappo rapidi

Applicazione di un rivetto a vite FASTEKS che può essere svitato dopo l'installazione

I rivetti rapidi FASTEKS® Screw hanno una filettatura esterna e possono essere svitati dopo l’installazione (durante il processo di rivettatura la testa svasata piana viene trasformata in testa bombata).

  • Stile della testa: testa bombata
  • Materiale: acciaio

Overlay
Applicazione di un rivetto a vite FASTEKS che può essere svitato dopo l'installazione

Rivetti rapidi Space

Applicazione dei FASTEKS Space Speed Rivets per circuiti stampati (PCB).

I rivetti rapidi FASTEKS® Space possono essere utilizzati come distanziali nei circuiti stampati (spessore della scheda 0,8 – 2,4 mm (.03 - .09”))

  • Materiale: ottone

Overlay
Applicazione dei FASTEKS Space Speed Rivets per circuiti stampati (PCB).

Scaricate maggiori informazioni

Brochure Thumbnail Fasteks Speed Niete

Brochure Rivetti Veloci FASTEKS®

Visionate la panoramica della nostra tecnologia di rivettatura rapida FASTEKS®.

125.3 KB | pdf