Tecnologia della rivettatura

FASTEKS® FBR rivetti a strappo

FASTEKS® FBR è un marchio Bossard che offre soluzioni di rivettatura per varie applicazioni. I nostri rivetti a strappo sono disponibili in diversi tipi e combinazioni di materiali, forme di testa e diametri.

Primo piano di un rivetto a strappo in metallo di FASTEKS su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

La gamma di rivetti a strappo FASTEKS® è composta da diverse tipologie, combinazioni di materiali, forme della testa e diametri per offrire il rivetto più adatto per le diverse applicazioni. I rivetti a strappo standard Bossard FASTEKS® possono essere installati in fori ciechi, in fori ovalizzati o in fori con ampie tolleranze.

I rivetti a strappo strutturali sono adatti per applicazioni sottoposte a sollecitazioni elevate e/o a forti vibrazioni. La testa del mandrino, durante l’installazione, viene bloccata meccanicamente nel corpo del rivetto escludendo così la perdita della stessa, anche nel caso di applicazioni soggette a vibrazioni elevate. Questa particolare caratteristica garantisce inoltre resistenza al taglio e alla trazione elevate.

Caratteristiche:

  • Ampia gamma di prodotti
  • Assemblaggio rapido e veloce
  • Possibilità di collegamento permanente
  • Controllo qualità documentato eseguito dai laboratori Bossard

Panoramica rivetti a strappo FASTEKS® FBR

Rivetti a strappo standard (aperti)

FASTEKS® FBR Standard Blind Rivets

I rivetti a strappo standard sono comunemente utilizzati come soluzione economica per una vasta gamma di applicazioni.

  • Tipi di testa: testa bombata, testa svasata piana, testa tonda larga
  • Materiale del rivetto: alluminio, acciaio inossidabile A2 e A4, rame
  • Materiale del mandrino: acciaio, acciaio inossidabile A2 e A4

Overlay
Rivetti a strappo standard FASTEKS® FBR per fissaggi economici in una vasta gamma di applicazioni

Rivetti Multigrip

FASTEKS® FBR Multigrip blind rivets

Con un ampio spessore di serraggio, il rivetto a strappo Multigrip può sostituire fino a tre rivetti a strappo standard. La testa del mandrino è imperdibile e sono una soluzione pratica per la compensazione nel caso di ampie tolleranze di foratura.

  • Stile della testa: testa bombata, testa svasata piana, testa tonda larga
  • Materiale del rivetto: alluminio, acciaio, acciaio inossidabile A2
  • Materiale del mandrino: acciaio, acciaio inossidabile A2

Overlay

Rivetti a strappo chiusi

FASTEKS® FBR Closed End blind rivets

I rivetti a strappo ermetici permettono di realizzare collegamenti a tenuta per aria, acqua e polvere. La testa del mandrino è imperdibile.

  • Stile della testa: testa bombata, testa svasata piana, testa tonda larga
  • Materiale del rivetto: alluminio, acciaio, acciaio inossidabile A2, rame
  • Materiale del mandrino: acciaio, acciaio inossidabile C1 e A2, alluminio

Overlay

Rivetti a strappo

FASTEKS® FBR Peel Rivets

Il corpo dei rivetti a strappo Peel è diviso in quattro parti che si deformano e aderiscono alla superficie del particolare da serrare. In questo modo si ottiene una superficie di appoggio maggiore ed una forza di serraggio più elevata, caratteristiche ideali per l’installazione in particolari teneri e porosi come legno, fibre ad alta densità e cartongesso. Inoltre, compensano ottimamente le tolleranze di foratura.

  • Stile della testa: testa bombata
  • Materiale del rivetto: alluminio
  • Materiale del mandrino: acciaio

Overlay
Rivetti a strappo FASTEKS® FBR per componenti morbidi e porosi come legno, fibra dura e cartongesso

Rivetti rullati

FASTEKS® FBR Grooved blind rivets

Utilizzato in fori ciechi, le scanalature sul corpo del rivetto aderiscono perfettamente al materiale dei particolari da unire, permettendo di ottenere una rivettatura affidabile in materiali teneri, metallici e non.

  • Stile della testa: testa bombata
  • Materiale del rivetto: alluminio
  • Materiale del mandrino: acciaio

Overlay

Rivetti F-Bulb/F-Nox

FASTEKS® FBR F-Bulb

Queste due tipologie di rivetti a strappo FASTEKS® sono dotate della testa del mandrino imperdibile, che resiste efficacemente alle vibrazioni, e di una testa preformata con ampia superficie di appoggio. L’impermeabilità e la resistenza alla corrosione (F-Nox) li rendono ideali per il settore nautico.

  • Stile della testa: testa bombata
  • Materiale (rivetto e mandrino): acciaio, acciaio inossidabile A2

Overlay

Rivetti F-Lock

FASTEKS® FBR F-Lock blind rivets

È una tipologia di rivetto a strappo progettata in modo tale che la testa del mandrino rimanga a filo con la testa preformata e venga bloccata meccanicamente all’interno del rivetto. Perciò possiede un’elevatissima resistenza alle vibrazioni nonché elevate resistenze al taglio e alla trazione.

  • Stile della testa: testa bombata, testa svasata
  • Materiale (rivetto e mandrino): alluminio/alluminio, acciaio/acciaio

Overlay

Rivetto F-Bolt

FASTEKS® FBR F-Bolt rivet

È una tipologia di rivetto a strappo progettata in modo tale che la testa del mandrino rimanga a filo con la testa preformata e venga bloccata meccanicamente all’interno del rivetto. Perciò possiede un’elevatissima resistenza alle vibrazioni nonché elevate resistenze al taglio e alla trazione.

  • Testa: testa bombata, testa svasata piana
  • Materiale (rivetto e mandrino): acciaio/acciaio, acciaio inossidabile A2/acciaio inossidabile A2

Overlay
Rivetto FASTEKS® FBR F-Bolt con funzione di bloccaggio per resistenza alle vibrazioni, resistenza alla trazione e al taglio

Rivetto F-Hem

FASTEKS® FBR F-Hem blind rivet

Con un ampia testa ribadita il rivetto a strappo F-Hem è adatto per le lamiere sottili ed inoltre può compensare ampie tolleranze di foratura. La testa del mandrino imperdibile e a filo con la testa preformata, garantisce un’elevatissima resistenza alle vibrazioni ed elevate resistenze al taglio e alla trazione.

  • Stile della testa: testa bombata
  • Materiale (rivetto e mandrino): acciaio/acciaio, acciaio inossidabile A2/acciaio inossidabile A2

Overlay
Rivetto a strappo FASTEKS® FBR F-Hem con testa chiusa e ampia superficie di appoggio

Scaricate maggiori informazioni

Brochure sulla tecnologia della rivettatura

Brochure sulla tecnologia della rivettatura

Per saperne di più sulla nostra ampia gamma di rivetti ciechi FASTEKS®, rivetti rapidi, strumenti di rivettatura e altro ancora.

2.8 MB | pdf