Tecnologia della rivettatura

FASTEKS® FILKO rivetti tubolari filettati

FASTEKS® FILKO è un rivetto tubolare filettato in pezzo unico che si installa da un solo lato. Può essere installato "alla cieca" senza rielaborazioni ed è una soluzione efficiente per installare filettature prigioniere.

Primo piano di un rivetto tubolare filettato FASTEKS FILKO su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

FASTEKS® FILKO è un marchio Bossard che offre soluzioni di rivettatura affidabili per diverse applicazioni. Garantisce una filettatura resistente in particolare su componenti a pareti sottili o a sezione cava. La testa rivettata garantisce un’elevata resistenza allo strappamento. I rivetti tubolari filettati FASTEKS® FILKO sono disponibili con tre diverse tipologie di gambo: cilindrico, cilindrico godronato ed esagonale.

Caratteristiche:

  • Installazione con accesso da un solo lato
  • Molteplici applicazioni, sia come rivetti tubolari filettati sia come perni filettati da rivettare
  • Elevata resistenza allo strappamento grazie alla testa rivettata
  • Possibilità di installazione su particolari con trattamento superficiale
  • Ampia gamma di tipologie di testa e di materiali
  • Installazione razionale con rivettatrici manuali o con attrezzature oleopneumatiche
  • Forza di serraggio stabile

Panoramica FASTEKS® FILKO rivetti tubolari filettati

Gambo cilindrico

Due dadi a rivetto tubolari FASTEKS FILKO con gambo rotondo su sfondo bianco

I rivetti tubolari filettati a gambo cilindrico sono comunemente utilizzati per le applicazioni generiche. Sono disponibili in varie dimensioni con diverse tipologie di testa, di estremità e di materiale.

  • Stile di testa: testa piatta, testa a filo, testa svasata 90°
  • Stile di estremità: estremità aperta, estremità chiusa
  • Materiale: acciaio con zincatura, passivato spesso (RoHs), acciaio inossidabile A2 e A4

Overlay
Due dadi a rivetto tubolari FASTEKS FILKO con gambo rotondo su sfondo bianco

Gambo cilindrico godronato

Due dadi a rivetto cieco FASTEKS FILKO con gambo zigrinato su sfondo bianco

Per evitare la rotazione nel caso di materiali di durezza inferiore a quella del rivetto tubolare filettato, la tipologia a gambo cilindrico godronato può essere la migliore soluzione.

  • Stile della testa: testa piatta, testa a filo, testa svasata 90°
  • Stile finale: estremità aperta, estremità chiusa
  • Materiale: acciaio con rivestimento di zinco, passivato spesso (RoHs), acciaio inossidabile A2 e A4

Overlay
Due dadi a rivetto cieco FASTEKS FILKO con gambo zigrinato su sfondo bianco

Rivetti tubolari filettati a gambo esagonale

Due dadi a rivetto cieco FASTEKS FILKO con gambo esagonale su sfondo bianco

Un gambo di forma esagonale migliora la resistenza alla torsione quando viene installato in un foro esagonale.

  • Stile della testa: testa piatta, testa a filo
  • Stile finale: estremità aperta, estremità chiusa
  • Materiale: acciaio con rivestimento in zinco, passivato spesso (RoHs), acciaio inossidabile A2 e A4

Overlay
Due dadi a rivetto cieco FASTEKS FILKO con gambo esagonale su sfondo bianco

Viti a strappo

Due viti a strappo FASTEKS FILKO su sfondo bianco

Con un corpo simile a un rivetto tubolare filettato, ma con filettature maschio ad alta resistenza, i prigionieri a strappo consentono flessibilità nella produzione. È necessario un nasello speciale per installare questi elementi di fissaggio.

  • Stile della testa: testa piatta, testa svasata
  • Stile del gambo: gambo esagonale, esagonale / godronato
  • Materiale: acciaio con placcatura in zinco, passivato spesso (RoHs)

Overlay
Due viti a strappo FASTEKS FILKO su sfondo bianco

Rivetti tubolari filettati in neoprene

Due dadi a strappo FASTEKS FILKO neri su sfondo bianco

I rivetti tubolari filettati possono essere installati utilizzando un normale cacciavite. Possono essere utilizzati per ammortizzare urti e vibrazioni in un assieme di montaggio. Nel corpo in neoprene, che può garantire l’isolamento termico o elettrico, è incorporato un inserto filettato in ottone.

  • Stile della testa: testa piatta, grande testa piatta
  • Materiale: dado inserto filettato in ottone, corpo in neoprene

Overlay
Due dadi a strappo FASTEKS FILKO neri su sfondo bianco

Scaricate ulteriori informazioni

Brochure dei rivetti tubolari filettati Fasteks Filko

FASTEKS FILKO rivetti tubolari filettati

I dadi a rivetto cieco FASTEKS® FILKO® sono dadi a filettatura cava monopezzo installati "ciechi" da un solo lato senza necessità di rielaborazione.

1.2 MB | pdf