Prodotti per l'elettrotecnica

Klauke® tecnologia di connessione elettrica

Create la connessione elettrica perfetta con capicorda, giunti di compressione e utensili di crimpatura di Klauke®.

Diversi prodotti elettrici Klauke, come capicorda e un utensile di crimpatura su uno sfondo grigio chiaro
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.
Un uomo con un casco protettivo che utilizza un utensile di crimpatura Klauke

Soluzione di sistema per il fissaggio elettrico

Il nome Klauke® è sinonimo di tecnologia di fissaggio elettrico di alta qualità a livello mondiale. Un collegamento elettrico perfetto presuppone che il materiale di collegamento e gli utensili siano perfettamente abbinati. Klauke® vive l'idea del sistema, offrendo una vasta gamma di capicorda, giunti di compressione, morsetti e connettori a vite, oltre agli strumenti di crimpatura adatti per diverse applicazioni. Qualunque sia la vostra sfida di connessione elettrica o settore, Klauke® ha gli strumenti e i materiali giusti per le vostre esigenze. 

Panoramica dei prodotti di connessione elettrica Klauke®

Capicorda

Primo piano di un capocorda Klauke per collegare cavi in connessioni elettriche su sfondo bianco.

I capicorda sono fondamentali nella tecnologia di installazione elettrica, dove collegano cavi o conduttori singoli (cavi intrecciati) con viti. I capicorda Klauke sono disponibili in molte versioni diverse per varie applicazioni. Offrono capicorda tubolari con e senza foro di ispezione, capicorda angolati, capicorda per conduttori rotondi a trefoli fini e superfini, capicorda a compressione e altro ancora.  

Caratteristiche:  

  • Assegnazione affidabile grazie all'identificazione dell'articolo sul capocorda  
  • Installazione semplice e sicura grazie alla superficie di contatto piatta e alla lavorazione precisa delle estremità  
  • Standard di prova: EN 13600 / VDE 0298  
  • Testato IEC  
  • Conduttori in rame/alluminio conformi a DIN EN 60228  
  • Cavi in rame conformi a DIN 48201 parte 1  
  • Cavi in alluminio conformi a DIN EN 50182  

Overlay
Primo piano di un capocorda Klauke per collegare cavi in connessioni elettriche su sfondo bianco.

Connettori a compressione

Primo piano di un giunto di compressione Klauke su sfondo bianco

I connettori a compressione sono utilizzati ovunque sia necessario collegare cavi o cavi intrecciati in modo sicuro e permanente. Klauke offre diversi tipi di connettori a compressione, dai connettori a manicotto, connettori a crimpare con scarico della trazione e connettori a crimpare resistenti alla tensione fino ai manicotti riduttori.  

Caratteristiche:  

  • Facile inserimento del cavo grazie alla lavorazione precisa delle estremità  
  • Con segni di crimpatura per una crimpatura corretta  
  • Standard di prova EN 13600 / VDE 0298  
  • Conduttori in rame/alluminio conformi a DIN EN 60228  
  • Cavi in rame conformi a DIN 48201 Parte 1  
  • Cavi in alluminio conformi a DIN EN 50182  

Overlay
Primo piano di un giunto di compressione Klauke su sfondo bianco

Elementi di serraggio e connettori a vite

Primo piano di una pinza Klauke per connessioni di cavi elettrici su sfondo bianco

I morsetti e i connettori a vite Klauke sono utilizzati per le connessioni dei cavi e per le derivazioni. Si adattano a tutte le sezioni trasversali e materiali. Le versioni disponibili includono morsetti a C, morsetti a H, morsetti di derivazione, connettori a vite con e senza perno filettato, connettori a vite con testa a rottura e connettori a vite isolati.  

Caratteristiche:  

  • Semplice derivazione senza tagliare il conduttore principale con morsetti a H e a C  
  • Morsetti a H testati per la protezione contro i fulmini secondo DIN EN 50164-1  
  • Nessun attrezzo speciale richiesto per le connessioni a vite  

Overlay
Primo piano di una pinza Klauke per connessioni di cavi elettrici su sfondo bianco

Crimpatrice Klauke

Primo piano di un utensile di crimpatura Klauke su sfondo bianco

Klauke® gli utensili di crimpatura offrono sicurezza e qualità di lavorazione ottimale. Indipendentemente dal fatto che tu debba crimpare o tagliare, con il materiale di collegamento e l'utensile giusto di Klauke, puoi ottenere connessioni che soddisfano i requisiti più elevati. Klauke® offre diverse versioni di utensili di crimpatura, dagli utensili meccanici ed elettromeccanici agli utensili di crimpatura idraulici a batteria o manuali.  

Caratteristiche:  

  • Maneggevolezza confortevole grazie alla distribuzione ottimale del peso  
  • Tutti i dati dell'utensile a colpo d'occhio grazie al display e all'app i-press®  
  • Facile trasferimento di tutti i dati tramite Bluetooth  
  • Concetto operativo semplice e sicuro con un solo pulsante  
  • Ritorno automatico dopo l'operazione completata  
  • Sempre pronto all'uso grazie allo stato di carica e al display di servizio   

Overlay
Primo piano di un utensile di crimpatura Klauke su sfondo bianco