Prodotti per l'elettrotecnica

Pressacavi Jacob® e sistemi di ingresso cavi

Jacob® offre una gamma versatile di pressacavi e sistemi di ingresso cavi di alta qualità per le applicazioni più esigenti.

Un insieme di diversi pressacavi in plastica e metallo Jacob per connessioni elettriche sicure su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

I pressacavi Jacob® sono utilizzati in vari settori per collegare cavi o condotti in apparecchiature elettriche, sistemi di controllo e quadri di comando. I pressacavi sono particolarmente cruciali in ambienti con condizioni estreme come acqua di mare, nebbia salina, polvere, olio e gas, temperature fluttuanti o altre aree pericolose, dove proteggono il collegamento del cavo.  

Jacob® offre due principali serie di pressacavi: PERFECT e WADI.

Jacob® pressacavi in metallo

PERFECT pressacavo metallico

PS | Electrical Products | Jacob EMC Cable Gland

L'inserto di tenuta lamellare del pressacavo PERFECT offre un ampio intervallo di serraggio. Oltre a un'ampia selezione di versioni standard, sono disponibili due diverse versioni EMC. Le classi di protezione sono IP68 e IP69K; la gamma di dimensioni va da M12 a M63, con otto diverse dimensioni di filettatura.

Caratteristiche:

  • Protezioni per cavi
  • Ampio intervallo di serraggio
  • Resistenza ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici – adatto per applicazioni esterne
  • Impermeabile fino a 50 metri, conforme a IP68 (5 bar)

Overlay

PERFECT plus Ex

Un pressacavo in metallo Jacob Perfect plus Ex su sfondo bianco

I pressacavi PERFECT plus Ex sono destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. La loro doppia tenuta interna protegge i cavi sia in applicazioni interne che esterne.

Caratteristiche:

  • Ampio range di tenuta e serraggio
  • Delicato sui cavi, previene la distorsione dei cavi
  • Facile installazione
  • Adatto per intervalli di temperatura da -40 °C a +85 °C
  • Grado di protezione IP66 / IP68 (10 bar, per 30 min)

Overlay
Un pressacavo in metallo Jacob Perfect plus Ex su sfondo bianco

Pressacavi WADI  

La famiglia Jacob® WADI è particolarmente adatta per applicazioni che richiedono alta resistenza chimica, ai raggi UV, al calore o al freddo. I pressacavi WADI sono dotati di un inserto di tenuta speciale a due parti che garantisce una compressione uniforme e un ampio intervallo di serraggio. La loro classe di protezione è IP66, IP67 o IP69; la gamma di dimensioni va da M12 a M63, con otto diverse dimensioni di filettatura. Tutti i pressacavi WADI sono disponibili anche in versioni EMC.  

WADIone 

Un pressacavo metallico Jacob WADIone per l'ingegneria meccanica e contenitori elettrici ed elettronici.

La pressacavi WADIone è adatta per l'ingegneria meccanica, gli involucri elettrici ed elettronici e alcune applicazioni esterne. L'inserto di tenuta garantisce una protezione premium dei cavi. La serie WADIone è disponibile sia in ottone che in acciaio inossidabile.   

Caratteristiche:  

  • Protezione dei cavi  
  • Ampia area di tenuta e gamma di serraggio  
  • Resistenza ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici – adatta per applicazioni esterne  
  • Impermeabile fino a 100 metri, conforme a IP68 (10 bar, per 30 min)  
  • Elevato sollievo dalla tensione  

Overlay
Un pressacavo metallico Jacob WADIone per l'ingegneria meccanica e contenitori elettrici ed elettronici.

WADIrail 

Un pressacavo Jacob WADIrail sviluppato specificamente per l'uso in veicoli ferroviari, installazioni elettriche e costruzioni di tunnel.

Questo pressacavo in ottone è dotato di un inserto di tenuta che soddisfa i più elevati requisiti di resistenza al fuoco secondo UL 94 V-0. L'intervallo di temperatura di applicazione è compreso tra -60 °C e +100 °C. Il WADIrail è spesso utilizzato nei veicoli ferroviari, nelle installazioni elettriche e nella costruzione di tunnel, oltre che in altre applicazioni esterne dove la resistenza agli agenti atmosferici, la resistenza al fuoco e la protezione UV sono cruciali.   

Caratteristiche:  

  • Prestazioni superiori di resistenza al fuoco  
  • Ampia protezione di tenuta e gamma di serraggio  
  • Resistenza ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici – adatto per applicazioni esterne  
  • Senza alogeni  
  • Altissimo sollievo dalla tensione  

Overlay
Un pressacavo Jacob WADIrail sviluppato specificamente per l'uso in veicoli ferroviari, installazioni elettriche e costruzioni di tunnel.

WADIheat 

Un pressacavo metallico Jacob WADIheat per ambienti estremi come alte temperature e applicazioni esterne.

WADIheat è progettato per alte temperature e fluttuazioni di temperatura da -40 °C a +200 °C. Questo pressacavo è la soluzione ideale per ambienti estremi come i sistemi di riscaldamento. Il dado con calotta e il corpo del pressacavo sono disponibili sia in ottone che in acciaio inossidabile.   

Caratteristiche:  

  • Per ambienti con temperature estreme  
  • Resistenza ai raggi UV, all'ozono e agli agenti atmosferici – adatto per applicazioni esterne  
  • Ampia area di tenuta e gamma di serraggio proteggono i cavi da sostanze chimiche o altri materiali aggressivi  
  • Altissimo sollievo dalla tensione 

Overlay
Un pressacavo metallico Jacob WADIheat per ambienti estremi come alte temperature e applicazioni esterne.

Jacob® pressacavi in plastica

PERFECT pressacavo in plastica

Primo piano di un pressacavo in plastica Jacob PERFECT per fornire sollievo dalla tensione nelle connessioni dei cavi.

I pressacavi in plastica PERFECT offrono un'ampia gamma di applicazioni nell'ingegneria meccanica e impiantistica, così come nella tecnologia di misurazione, controllo e regolazione. Offrono connessioni sicure e affidabili anche sotto elevate sollecitazioni meccaniche, dinamiche, termiche e chimiche.  

Caratteristiche:  

  • Facile installazione  
  • Rilievo della tensione integrato  
  • Ampio campo di tenuta e serraggio  

Overlay
Primo piano di un pressacavo in plastica Jacob PERFECT per fornire sollievo dalla tensione nelle connessioni dei cavi.

PERFECT FIX

Un pressacavo rapido Jacob Perfect fix in plastica senza filettature per un'installazione rapida da un lato, risparmiando tempo e denaro.

Il pressacavo rapido senza filettature. Il PERFECT FIX è un pressacavo semplice ed efficiente, particolarmente utile in spazi ristretti. Può essere montato da un solo lato dell'involucro senza la necessità di dadi di bloccaggio aggiuntivi. Il montaggio rapido e facile consente anche di risparmiare tempo e denaro.  

Caratteristiche:  

  • Montaggio manuale, non sono necessari attrezzi  
  • Installazione rapida e facile da un solo lato, senza dado di bloccaggio  
  • Perfetto per spazi ristretti  
  • Per spessori di parete da 1 a 4 mm  
  • Rilievo della tensione  

Overlay
Un pressacavo rapido Jacob Perfect fix in plastica senza filettature per un'installazione rapida da un lato, risparmiando tempo e denaro.

Jacob® sistemi di ingresso cavi

Piastra di ingresso cavi KADP

Una piastra di ingresso cavi Jacob KADP utilizzata per inserire e sigillare cavi in contenitori, macchine e armadi di controllo.

La piastra di ingresso cavi KADP viene utilizzata per inserire e sigillare i cavi in contenitori, macchine e armadi di controllo. È altamente flessibile e può essere utilizzata per diverse applicazioni. La piastra è perfetta soprattutto dove lo spazio è limitato, poiché possono essere inseriti diversi cavi. La disposizione ottimale degli ingressi cavi nella KADP garantisce un'elevata densità di imballaggio.   

L'installazione della piastra KADP in un contenitore avviene con un solo clic. Poi basta spingere i cavi attraverso le membrane e il lavoro è fatto – senza sforzo e risparmiando tempo.   

Caratteristiche:  

  • Installazione senza utensili  
  • Adatta per temperature da -30 °C a +100 °C  
  • Gamma di serraggio da 3 a 20 mm  
  • Per cavi, tubi e tubazioni pneumatiche e idrauliche  

Overlay
Una piastra di ingresso cavi Jacob KADP utilizzata per inserire e sigillare cavi in contenitori, macchine e armadi di controllo.

Sistema di ingresso cavi KADL

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Cable Entry System KADL

Il KADL di Jacob è la soluzione perfetta quando è necessario inserire cavi preassemblati in un contenitore. Il KADL si installa con un solo clic: facile e veloce. Inoltre, il KADL può essere ingrandito e adattato. Il design modulare consente un'installazione graduale da 5 a 25 cavi in una parete del contenitore, garantendo flessibilità. Un intervallo di serraggio da 3 a 32,5 mm può essere coperto con solo 16 guarnizioni di tenuta, che forniscono un alto livello di scarico della trazione.

Caratteristiche:

  • Installazione senza attrezzi
  • Adatto per temperature da -30 °C a +100 °C
  • Intervallo di serraggio da 3–32,5 mm
  • Design modulare ed espandibile fino a 25 passaggi
  • Il sollievo della trazione può essere ulteriormente migliorato con una fascetta

Overlay

Passacavi di tenuta

Primo piano di diversi passacavi Jacob Klikseal in vari colori su sfondo bianco.

Jacob® i passacavi di tenuta offrono un ampio range di sigillatura per cavi. La loro membrana "pushout" garantisce che ci sia sempre un'apertura rotonda. Inoltre, hanno una guaina mobile attorno al centro delle aperture, che si adatta al cavo e fornisce un'eccellente tenuta, anche quando il cavo viene mosso. I cavi possono passare molto bene ad angolo. Il design assicura che i passacavi di tenuta rimangano in posizione, anche per l'installazione di cavi di grandi dimensioni.  

Caratteristiche:  

  • Installazione semplice e veloce  
  • La membrana "pushout" garantisce un'apertura rotonda  
  • Senza alogeni  
  • Antipolvere e impermeabile  
  • Funzione di sigillatura  
  • Lunga durata  

Overlay
Primo piano di diversi passacavi Jacob Klikseal in vari colori su sfondo bianco.

Elementi di sfiato

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Venting Element JDAE

Gli involucri impermeabili con gradi di protezione elevati IP67 o IP68 per uso esterno non sono automaticamente sigillati contro vapore e umidità. Per evitare pressione negativa, alta umidità e condensa all'interno dell'involucro, è quindi necessario garantire una ventilazione continua e equalizzare la pressione. Questo può essere ottenuto con un elemento di ventilazione.  

Il corpo dell'elemento di ventilazione è realizzato in poliammide PA6 ignifuga o acciaio inossidabile. L'interno contiene una membrana PES di alta qualità, traspirante e impermeabile, che fornisce ventilazione continua e scambio di pressione e protegge l'involucro dall'umidità.

Caratteristiche:

  • Protezione per involucri elettrotecnici ed elettronici ermeticamente sigillati   
  • Previene la condensa da temperature e pressioni alternate  
  • Fornisce ventilazione continua e scambio di pressione  
  • Membrana PES idrofobica e oleofobica  
  • Rapido e facile da installare  

Overlay