Panoramica della gestione dei fluidi e tecnologia di tenuta

Un'introduzione al mondo delle soluzioni di gestione dei fluidi e della tecnologia di tenuta.
Categorie di prodotto
Vi aiutiamo a gestire la pressione nelle applicazioni idrauliche e pneumatiche! Scoprite le nostre soluzioni per la gestione dei fluidi, compresi gli intensificatori di pressione e i connettori rapidi.

Le soluzioni di gestione dei fluidi sono cruciali, soprattutto nel settore agricolo, meccanico o manifatturiero. Assicurano che i sistemi idraulici e pneumatici funzionino in modo affidabile ed efficiente.

Un'introduzione al mondo delle soluzioni di gestione dei fluidi e della tecnologia di tenuta.
Le sfide tipiche nella gestione industriale dei fluidi sono il controllo della pressione e l'ottimizzazione del processo di test dei componenti idraulici e pneumatici. Per questi casi d'uso, forniamo soluzioni specializzate:
Gli intensificatori di pressione permettono di generare una pressione molto alta precisamente nel punto di utilizzo. La forza viene applicata esattamente dove è necessaria, mentre il carico di pressione idraulica sui tubi e sui componenti è limitato. In questo modo, gli intensificatori di pressione permettono ad altri ingressi e uscite di operare a bassa pressione, il che è vantaggioso per la sicurezza e la longevità dei componenti.
Forniamo intensificatori di pressione per sistemi idraulici a bassa pressione, coprendo 12 rapporti di intensificazione fino a 5.000 bar.
Avete a che fare con requisiti non standard? Vi supportiamo anche con prodotti personalizzati per applicazioni idrauliche e pneumatiche. Inoltre, i nostri strumenti innovativi possono essere integrati in flussi di lavoro automatizzati per la produzione in serie.
I prodotti elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. In caso di domande, ti preghiamo di contattarci.
Elementi fissaggio
Scoprite di più sull'attrito nei collegamenti filettati o la corrosione e superate le sfide della tecnologia del fissaggio con i nostri white paper.
Categorie prodotti
Una panoramica delle nostre categorie di prodotti, brand, soluzioni di accesso e tecnologia di saldatura.
Chi siamo
Per saperne di più su come aiutiamo i nostri clienti a sviluppare soluzioni migliori, più veloci e più efficienti.