Elementi di sicurezza

Tecnologia del filetto autobloccante Spiralock®

La tecnologia del filetto autobloccante Spiralock® previene in modo affidabile l'allentamento degli elementi di fissaggio. Resiste a elevate forze di vibrazione utilizzando i collegamenti filettati convenzionali.

Un insieme di diversi elementi di collegamento con tecnologia di bloccaggio filettato Spiralock su sfondo grigio chiaro.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Spiralock® è una filettatura femmina autobloccante con una particolare rampa a cuneo di 30° alla base del filetto. Questa caratteristica di bloccaggio unidirezionale è compatibile con i fissaggi maschi standard a 60°.

Da oltre tre decenni, vari settori industriali si affidano a Spiralock® quando sono richieste connessioni filettate critiche e altamente sollecitate. Spiralock® offre una vasta gamma di prodotti per una vasta gamma di applicazioni, inclusi elementi di fissaggio, utensili da taglio e calibri per filettature.

Panoramica dei prodotti Spiralock®

Dadi flangiati esagonali – Metrici


Disegno dei dadi flangiati esagonali Stanley Spiralock

Standard Spiralock® i dadi sono di classe di resistenza 10 e compatibili con gli standard di classe 4g, 6g e MJ. Sono conformi agli standard IFI nelle loro dimensioni. Il rivestimento standard è zinco cromato trasparente. Altri tipi di dadi, rivestimenti e materiali sono disponibili su richiesta.

Overlay

Disegno dei dadi flangiati esagonali Stanley Spiralock

Dadi flangiati esagonali – pollici


Disegno dei dadi flangiati esagonali Stanley Spiralock

Standard Spiralock® dadi conformi a SAE Grade 8 e compatibili con gli standard di classe 2A, 3A e UNJ. Sono conformi alle dimensioni degli standard IFI. Il rivestimento standard è in zinco cromato trasparente. Altri tipi di dadi, rivestimenti e materiali sono disponibili su richiesta.

Overlay

Disegno dei dadi flangiati esagonali Stanley Spiralock

Spiralock® strumenti

Sette diversi strumenti Stanley Spiralock su sfondo bianco.

Offriamo anche un'ampia gamma di strumenti Spiralock® come maschi, inserti, calibri filettati e frese per filettature. Contattaci per trovare lo strumento giusto per le vostre sfide e applicazioni.

Overlay
Sette diversi strumenti Stanley Spiralock su sfondo bianco.

Applicazioni

  • Industria
  • Aerospaziale
  • Difesa
  • Costruzioni
  • Medico
  • Ferroviario
  • Energie rinnovabili

Caratteristiche

  • Autocentrante
  • Design a scorrimento libero
  • Le rampe a cuneo creano un bloccaggio positivo
  • Completamente riutilizzabile

Diversi tipi di elementi di fissaggio e anti-allentamento per il serraggio

Connessioni di fissaggio sicure

Tecnologia di sicurezza e antiallentamento

Scoprite di più sulla tecnologia di sicurezza e antiallentamento di Bossard e ottenete una panoramica del nostro portafoglio di marchi registrati.

Scopri di più