Categorie di prodotto

bigHead® elementi di fissaggio da incasso e incollaggio

I dispositivi di fissaggio bigHead® sono la soluzione ideale per creare un punto di ancoraggio sicuro in materiali compositi o plastici, senza dover praticare fori, punzonature o forature.

Sei diversi tipi di fissaggi ad incasso e di superficie su uno sfondo bianco.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Gli elementi di fissaggio bigHead® si distinguono grazie al loro design ingegnoso e all'uso versatile. Tutti i bigHead sono costituiti da un'ampia testa di distribuzione del carico combinata con un fissaggio funzionale come un perno o un collare filettato o un perno non filettato. Il fissaggio viene installato durante (co-processo) o dopo (post-processo) la produzione del componente principale, creando un punto di connessione sicuro.   

La storia di bigHead®: una soluzione semplice per una sfida del fissaggio 

PS | Embedding and Surface Bonding Fasteners 

Scoprite come bigHead® è diventato uno dei classici del design

Vantaggi dei bigHead®

Icona dell'orologio

Efficienza

Icona dell'idea

Versatilità

Icona per l'aumento della qualità del prodotto

Alta qualità

Icona vite

Nessuna foratura o punzonatura

Icona di design

Competenza ingegneristica

Progettazione e installazione di bigHead®

Come si usano i bigHead®?

Con bigHead® elementi di fissaggio da incasso e incollaggio, esistono due opzioni per l'installazione:  

  • Installazione durante il processo di produzione (co-processo): questa opzione altamente efficiente, l'installazione dell'elemento è integrata nel processo di produzione del componente principale. È l'ideale per i produttori che vogliono semplificare la progettazione dei componenti e massimizzare l'efficienza produttiva. 
  • Installazione successiva (post-processo): questa opzione, gli elementi di fissaggio sono incollati sulla superficie del componente principale dopo la produzione.  È ideale per i produttori che desiderano la massima flessibilità nella progettazione dei componenti e la versatilità dell'installazione degli elementi di fissaggio. 

Elementi di fissaggio bigHead® standard e su misura

bigHead® offre un'ampia esperienza applicativa e una vasta rete di conoscenze. È il partner perfetto per guidarvi nella realizzazione di sistemi di fissaggio incorporati e incollati in superficie. Fin dalle prime scelte progettuali allo sviluppo di una strategia di produzione o alla garanzia delle migliori pratiche di assemblaggio, bigHead® vi supporta in ogni fase del processo.  Oltre alla gamma standard di elementi di fissaggio, bigHead® offre anche soluzioni su misura per le vostre esigenze specifiche. 

bigHead® Bespoke  

Per le sue soluzioni su misura, bigHead® lavora in stretta collaborazione con voi per affrontare le vostre sfide di fissaggio. Il processo di progettazione collaborativa si articola in cinque fasi ben definite: 

  1. Definire: discutere e definire i requisiti  
  2. Progettare: ricevere la proposta di progettazione e i costi indicativi, quindi rivedere e concordare il concetto di base per il design del prodotto su misura  
  3. Sviluppare: finalizzazione del progetto e accordo sulle specifiche  
  4. Decidere: prototipazione e approvazione del campione – ottenere campioni da confrontare con le specifiche  
  5. Consegna: produzione e consegna