Panoramica dei prodotti Southco®
CounterBalance: sistema modulare a molla di torsione per carichi pesanti

- Posizionamento e tenuta facili di sportelli e pannelli pesanti
- Sostituisce le molle a gas e minimizza le forze di sollevamento
- Senza manutenzione, stabile alla temperatura e ripetibile fino a 100.000 cicli
- Consente l'apertura automatica, il posizionamento libero e le posizioni di bloccaggio
Cerniere e cinghie

- Posizionamento flessibile dei carichi grazie a cerniere di bloccaggio e attrito
- Massima facilità di montaggio e manutenzione
- Maggiore sicurezza e un aspetto estetico gradevole grazie al montaggio nascosto
- Ampia gamma di varianti per quasi ogni applicazione esigente
Braccio di posizionamento e supporto display

- Posizionamento facile del display fino a 22,6 kg
- Rotazione/inclinazione/pan flessibile
- Il design del dispositivo è stato studiato per nascondere il passaggio dei cavi
- Lunga durata > 20.000 cicli
- Combinabile in modo flessibile grazie al design modulare
Soluzioni di accesso elettronico

- Funzione affidabile e alta resistenza meccanica
- Basso consumo energetico grazie al motore DC in combinazione con ingranaggio a scatto
- Maggiore sicurezza grazie all'installazione nascosta e al monitoraggio dello stato della porta e della chiusura
- Controllo intelligente tramite microprocessore integrato e funzione di rilascio di emergenza meccanica
Sistema rotativo push-to-close

- Apertura semplice tramite azionamento diretto o rilascio remoto
- Chiusura a uno o due stadi premendo (FMVSS 206)
- Compatibile con una vasta gamma di attuatori e trigger elettronici / meccanici
- Numerose varianti con capacità di carico meccanico massimo fino a 12.000 N
Serrature a camma e compressione

- La compressione consente una chiusura ermetica e resistente alle vibrazioni
- Versioni azionate a mano, con utensile o chiave
- Aree di tenuta variabili con elementi regolabili o fissi
- Grado di protezione IP/NEMA per molte varianti
Serrature a spinta e a estrazione

- Apertura e chiusura facile con una rotazione di 90°
- Aree di tenuta variabili con elementi regolabili o fissi
- Versioni azionate a mano, con utensile o chiave
- Grado di protezione IP/NEMA per molte varianti
Chiusure a spinta

- Chiusura comoda semplicemente spingendola
- Accesso visibile o nascosto
- Versioni azionate a mano o con chiave
- Assemblaggio rapido a scatto con foro singolo con molte varianti
Chiusure a leva

- Le piastre vengono tirate insieme e tenute saldamente in posizione
- A prova di vibrazione grazie alle fascette o cinghie elastiche
- Varianti regolabili per aree di tenuta flessibili e per compensare le tolleranze di assemblaggio
- Opzioni di bloccaggio con molla di bloccaggio o lucchetto
Serrature per porte a battente e scorrevoli

- Apertura e chiusura rapida con un quarto di giro (manuale o con utensile)
- Assemblaggio permanente (Direttiva Macchine / dispositivi elettronici)
- Alta resistenza alle vibrazioni
- Azionamento ripetibile con una forza di azionamento definita
Viti prigioniere

- Prigioniero nella piastra di supporto
- Azionamento manuale o con utensile
- Varianti con pulsanti codificati a colori
- Varie opzioni di installazione e un'ampia selezione di tipi di attuazione
Sistemi a ribalta e multipunto

- Facile da usare sollevando e ruotando
- Può essere utilizzato come chiusura a 1 punto o multipunto
- Opzioni di sicurezza per operazioni manuali, con chiave e con attrezzi
- Varie opzioni di barra di chiusura
Maniglie e impugnature incassate

- Installazione rapida e semplice
- Lunghezze standard ergonomiche e punti di presa confortevoli
- Modelli a montaggio superficiale e a filo
- Le varianti di maniglie pieghevoli si adattano in modo ottimale all'applicazione rispettiva