Soluzioni di accesso e controllo

Elesa® elementi standard per macchine

Elesa® fornisce un'ampia gamma di componenti standard per macchine, tra cui volantini e maniglie, manopole di bloccaggio, leve, elementi di livellamento e cerniere. Sono convenienti e offrono un'eccellente ergonomia, rendendoli ideali per l'uso industriale

Diverse soluzioni di accesso e punti di contatto Elesa, inclusi una ruota a mano, una maniglia e una leva di serraggio.
Vai all'eShop
Overlay

Due persone discutono del design di un elemento di fissaggio.

Panoramica prodotti Elesa®

Volantini e maniglie

Una ruota a mano nera Elesa su sfondo bianco

Forniamo una vasta gamma di volantini a razze, volantini pieni e manovelle di Elesa®. Le maniglie possono essere fisse, retrattili, girevoli e pieghevoli (disponibili anche con serratura di sicurezza). I volantini e le maniglie sono per lo più assemblati in un foro liscio. I materiali includono tecnopolimero a base di poliammide rinforzato con fibra di vetro (PA), alluminio, acciaio inossidabile, acciaio, ghisa e duroplast a base fenolica.

Applicazioni:

  • Strumenti di misura
  • Aggregati di prova
  • Cantieristica navale
  • Costruzione di armamenti
  • Ingegneria meccanica e impiantistica

Caratteristiche:

  • Funzionamento rapido e semplice
  • Design economico
  • Conforme a RoHS e REACH
  • Intervallo di temperatura da -30°C a 130°C

Overlay
Una ruota a mano nera Elesa su sfondo bianco

Pomelli di serraggio

Una manopola di serraggio a stella nera Elesa

Offriamo manopole a stella, manopole di presa, manopole ad ala, manopole a tre bracci e manopole di presa scanalate per l'uso in diversi settori. Le manopole di serraggio sono disponibili in diverse forme e dimensioni e possono essere installate sia con una vite filettata che in un foro passante o cieco. I materiali includono tecnopolimero, alluminio, ghisa, acciaio inossidabile, acciaio e duroplast a base fenolica. Per le manopole a stella e di presa abbiamo anche una linea pulita con inserti in acciaio inossidabile per specifici requisiti igienici.

Applicazioni:

  • Industria automobilistica
  • Arredamento
  • Apparecchiature mediche
  • Macchinari industriali
  • Apparecchiature aerospaziali
  • Custodie per elettronica
  • Attrezzature da costruzione
  • Industria marina
  • Macchinari agricoli
  • Macchinari pesanti
  • Strumenti per la lavorazione del legno
  • Macchinari per la lavorazione degli alimenti
  • Apparecchiature di laboratorio
  • Apparecchiature farmaceutiche
  • Macchine di riempimento e tramogge

Caratteristiche:

  • Design economico
  • Conforme a RoHS e REACH

Overlay
Una manopola di serraggio a stella nera Elesa

Leve di serraggio e leve di tensione

Una leva di serraggio nera Elesa Ergostyle con un pulsante rosso

Le leve di serraggio e tensione di Elesa® sono progettate per la regolazione manuale per compiti di fissaggio e applicazioni di serraggio. Le maniglie regolabili trasmettono la forza di serraggio dalla maniglia all'elemento filettato. Le maniglie a leva sono progettate per serrare e rilasciare rapidamente in condizioni di sicurezza e sono disponibili in dimensioni sia piccole che grandi. Materiali: tecnopolimero, acciaio inossidabile, acciaio, ghisa e lega di zinco pressofuso disponibili in vari colori, finiture e dimensioni.

Applicazioni:

  • Ingegneria meccanica
  • Costruzione di utensili
  • Costruzione di impianti

Caratteristiche:

  • Design economico
  • Conforme a RoHS e REACH
  • Movimento non superiore alla forza di serraggio massima

Overlay
Una leva di serraggio nera Elesa Ergostyle con un pulsante rosso

Maniglie

Una maniglia Elesa nera su sfondo bianco

La nostra vasta gamma di maniglie Elesa® comprende maniglie a ponte, maniglie tubolari, maniglie a tirare, maniglie fisse e girevoli, nonché maniglie a scomparsa. Sono utilizzate per aprire e chiudere coperture o rivestimenti. Le maniglie sono disponibili in vari materiali come tecnopolimero, alluminio, acciaio inossidabile e acciaio.

Applicazioni:

  • Industrie generali
  • Industria del mobile
  • Attrezzature sportive
  • Costruzione di macchine
  • Costruzione di impianti e utensili

Caratteristiche:

  • Design ergonomici
  • Disponibili in varie forme e dimensioni

Overlay
Una maniglia Elesa nera su sfondo bianco

Elementi di controllo

Una manopola di controllo zigrinata nera Elesa con graduazione su una scala da 0 a 9 e 20 tacche di divisione.

Per l'allineamento preciso delle parti della macchina o la regolazione fine degli strumenti di precisione, vi forniamo elementi di controllo realizzati in plastica o alluminio.

Applicazioni:

  • Diverse applicazioni industriali
  • Apparecchiature mediche
  • Dispositivi di misurazione

Caratteristiche:

  • Design ergonomici
  • Disponibili in varie forme, dimensioni e scale

Overlay
Una manopola di controllo zigrinata nera Elesa con graduazione su una scala da 0 a 9 e 20 tacche di divisione.

Elementi di livellamento

Un elemento di livellamento nero Elesa con bullone filettato

Per supportare il peso delle macchine industriali e di altre attrezzature in modo stabile, forniamo una varietà di elementi di livellamento regolabili. Le combinazioni di materiali includono tecnopolimero e acciaio, tecnopolimero e acciaio inossidabile, gomma e acciaio, gomma e tutto acciaio inossidabile.

Applicazioni:

  • Elettronica
  • Industria petrolifera
  • Militare
  • ESD (Scarica Elettrostatica Conduttiva)

Caratteristiche:

  • Varie combinazioni di materiali per stelo e base
  • Varie dimensioni e forme
  • Piedini disponibili con o senza dischi antiscivolo
  • Diametri da 25 a 200 mm

Overlay
Un elemento di livellamento nero Elesa con bullone filettato

Cerniere

Una cerniera Elesa grigia su sfondo bianco

A seconda dell'applicazione, Elesa® le cerniere sono disponibili in vari materiali, angoli di rotazione, modalità di assemblaggio e capacità di carico. Uniche in questo portafoglio sono le cerniere con interruttore di sicurezza integrato. Inoltre, la gamma di prodotti include anche cerniere in SUPER-Technopolymer o acciaio inossidabile, offrendo un'elevata protezione contro la corrosione. Altri materiali includono: tecnopolimero, alluminio e lega di zinco pressofuso.

Overlay
Una cerniera Elesa grigia su sfondo bianco