Soluzioni di prodotto

Articoli speciali e dispositivi di fissaggio personalizzati: su misura per le vostre esigenze

Avete bisogno di elementi di fissaggio non standard o di componenti che soddisfino requisiti specifici? Vi mettiamo in contatto con il produttore appropriato dalla nostra rete di fornitori per assicurarvi esattamente il componente di cui avete bisogno.

Una panoramica delle parti speciali e dei dispositivi di fissaggio personalizzati creati da Bossard.

Perché acquistare i vostri articoli speciali ed elementi di fissaggio personalizzati da Bossard


Icona fornitori

Riduzione dei fornitori

Icona di ingegneria e misurazione

Servizi di ingegneria completi

Icona per l'aumento della qualità del prodotto

Garanzia di qualità

Icona della logistica della smart factory

Gestione smart delle B- e C-Parts

Massimizzare la flessibilità nell'icona di produzione

Quantitativi flessibili

Icona del dollaro

Maggiore disponibilità di capitale

Siamo consapevoli che per affrontare sfide specifiche servono soluzioni su misura. I nostri articoli speciali e i nostri dispositivi di fissaggio personalizzati semplificano la vostra supply chain, riducono i costi e garantiscono una qualità costante. In qualità di fornitore unico, forniamo elementi di fissaggio e componenti speciali personalizzati, come ad esempio:

  • Parti CNC
  • Lavorazioni meccaniche (particolari torniti e fresati)
  • Particolari stampati a freddo e a caldo
  • Particolai tranciati e piegati
  • Taglio e fresatura filetti
  • Prototipi per la produzione in serie
  • Rivestimenti funzionali e trattamenti di finitura meccanica
  • Kit

In base alle dimensioni dei lotti, ai tempi di consegna richiesti, alle specifiche dei materiali o alle tolleranze di produzione, possono essere utilizzati processi di produzione differenti. Insieme, selezioniamo l'opzione più efficiente per la vostra applicazione.

Le nostre risorse tecniche

Particolari torniti e fresati (lavorazione)

Quando sono richieste elevata precisione, tolleranze ridotte e forme complesse, sono particolarmente indicate le lavorazioni per asportazione di truciolo come tornitura, fresatura e foratura.
Per una perfetta interazione con i vostri prodotti, Bossard è in grado di fornire un'ampia gamma di prodotti torniti e fresati realizzati con i più diversi materiali e nei più vari lotti di produzione.

Materiali:

  • Tutti gli acciai ad alta lavorabilità
  • Metalli non ferrosi e materie plastiche
  • Acciai inossidabili
  • Molti acciai speciali

Particolari stampati (a caldo e a freddo)

I particolari prodotti per stampaggio sono caratterizzati da un ampio impiego di materiale, da tempistiche di produzione ridotte, da una maggior resistenza e, infine, sono anche particolarmente convenienti. Il materiale scelto, la tipologia di impronta, le tolleranze richieste ed altri requisiti simili determinano se un articolo speciale possa essere prodotto per stampaggio a freddo oppure a caldo.

Materiali per particolari stampati a caldo:

  • Tutti gli acciai adatti, compresi quelli inossidabili
  • Materiali speciali, come ad esempio nymonic, a richiesta

Materiali per particolari stampati a freddo:

  • Tutti gli acciai adatti, compresi quelli inossidabili
  • Leghe leggere, ottone
  • Acciai speciali e titanio a richiesta

Particolari tranciati e piegati

Elementi di collegamento, rosette e molti altri particolari per la costruzione di macchinari ed attrezzature sono prodotti con tecnologie di tranciatura e piegatura. Siamo in grado di fornire particolari tranciati e piegati utilizzando tutti i processi produttivi attualmente disponibili, nelle dimensioni e con i rivestimenti superficiali desiderati. I nostri partner sono specialisti di queste tecnologie e sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Materiali:

  • Tutti gli acciai adatti, compresi quelli inossidabili
  • Acciai per molle
  • Materiali non ferrosi
  • Materiali speciali a richiesta

Su richiesta, per piccoli lotti produttivi è possibile realizzare particolari con taglio laser, plasma o getto d'acqua, a seconda della geometria del componente.

Cilindro metallico tornito CNC
Una parte speciale in metallo (piastra di base), creata tramite lavorazione CNC
Una parte tornita nera, su sfondo bianco
Un componente speciale con braccio girevole in acciaio inossidabile
Una guida per manicotto in acciaio inossidabile tornito
Una parte di guida laterale bianca
Un bullone a griglia in ottone come esempio di una parte speciale Bossard
Un bullone nero su sfondo bianco
Una vite distanziale blu scuro su sfondo bianco
Primo piano di una vite a spalla in acciaio inossidabile su sfondo bianco
Una parte formata in acciaio inossidabile (dado a manicotto) su sfondo bianco
Componente metallico piegato
Staffa a gancio in metallo con estremità curva e due fori per viti, progettata per il montaggio, su sfondo bianco.
Supporto metallico con più ritagli rettangolari e a forma di serratura, etichettati da K1 a K5, su sfondo bianco.
Esempio di parte metallica punzonata e piegata (una fascetta) su sfondo bianco
Overlay

1

/15
Cilindro metallico tornito CNC
  • Cilindro metallico tornito CNC
  • Una parte speciale in metallo (piastra di base), creata tramite lavorazione CNC
  • Una parte tornita nera, su sfondo bianco
  • Un componente speciale con braccio girevole in acciaio inossidabile
  • Una guida per manicotto in acciaio inossidabile tornito
  • Una parte di guida laterale bianca
  • Un bullone a griglia in ottone come esempio di una parte speciale Bossard
  • Un bullone nero su sfondo bianco
  • Una vite distanziale blu scuro su sfondo bianco
  • Primo piano di una vite a spalla in acciaio inossidabile su sfondo bianco
  • Una parte formata in acciaio inossidabile (dado a manicotto) su sfondo bianco
  • Componente metallico piegato
  • Staffa a gancio in metallo con estremità curva e due fori per viti, progettata per il montaggio, su sfondo bianco.
  • Supporto metallico con più ritagli rettangolari e a forma di serratura, etichettati da K1 a K5, su sfondo bianco.
  • Esempio di parte metallica punzonata e piegata (una fascetta) su sfondo bianco

Rivestimenti funzionali e trattamenti di finitura meccanica

Trattamenti superficiali

Due set di viti e rondelle, uno con rivestimento nero e uno con rivestimento grigio, su sfondo bianco.

Volete aumentare l'affidabilità del processo e ridurre il costo complessivo di un elemento di fissaggio? Siamo in grado di offrire oltre 150 diversi rivestimenti e post-trattamenti per soddisfare le vostre esigenze.

Protezione contro la corrosione, ottimizzazione del coefficiente di attrito, aspetto o maggiore resistenza all'usura – tutto questo può essere ottenuto con il giusto trattamento superficiale. I nostri esperti sono a vostra disposizione per aiutarvi a scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Overlay
Due set di viti e rondelle, uno con rivestimento nero e uno con rivestimento grigio, su sfondo bianco.
Pretrattamenti - Lubrificazione per aumentare l'affidabilità e la sicurezza del processo

Trattamenti di finitura meccanica

Una vite in piedi sulla testa, che mostra un foro perforato

La lavorazione meccanica di elementi di catalogo o standard è spesso la soluzione più rapida e conveniente per piccole e medie quantità.

Overlay
Una vite in piedi sulla testa, che mostra un foro perforato

Rivestimenti funzionali

Selezione di rivestimenti funzionali

I rivestimenti funzionali sono soluzioni di sistema pensate per elementi di fissaggio sottoposti a sollecitazione meccanica, quali viti e dadi. A seconda del rivestimento, possono svolgere una funzione di antisvitamento e antiperdita, oppure un'azione di tenuta e sigillante.

Overlay
Selezione di rivestimenti funzionali
Selezione di rivestimenti funzionali

Cosa sapere sui rivestimenti superficiali

Altri servizi personalizzati

Sottogruppi

Acquistate sottogruppi già assemblati e collaudati, nell'imballo desiderato. Dai più semplici sottogruppi alle unità elettromeccaniche. In questo modo potrete eliminare alcune fasi del processo e concentrarvi sul vostro specifico know-how per l'assemblaggio finale.

Kit di montaggio e accessori

Oltre ai sottogruppi possiamo anche realizzare dei kit. Bossard è in grado di confezionare in kit i più svariati componenti, contati con precisione, imballati con ordine ed infine etichettati od identificati secondo le vostre specifiche.

Un assemblaggio composto da diversi componenti su sfondo bianco
Un gruppo di rilevamento, composto da quattro componenti
Un assemblaggio di un cursore, composto da tre parti componenti
Esempio di un assemblaggio più complesso composto da 16 componenti
Un assemblaggio a pulsante di trazione, composto da 7 parti componenti
Un kit accessori con 20 componenti in una borsa rosa chiaro
Kit di montaggio in una borsa azzurra, composto da 24 componenti in diverse varianti
Una grande scatola di plastica blu contenente diversi set di montaggio e kit di accessori
Overlay

1

/8
Un assemblaggio composto da diversi componenti su sfondo bianco
  • Un assemblaggio composto da diversi componenti su sfondo bianco
  • Un gruppo di rilevamento, composto da quattro componenti
  • Un assemblaggio di un cursore, composto da tre parti componenti
  • Esempio di un assemblaggio più complesso composto da 16 componenti
  • Un assemblaggio a pulsante di trazione, composto da 7 parti componenti
  • Un kit accessori con 20 componenti in una borsa rosa chiaro
  • Kit di montaggio in una borsa azzurra, composto da 24 componenti in diverse varianti
  • Una grande scatola di plastica blu contenente diversi set di montaggio e kit di accessori

Avete bisogno di articoli speciali?

Parliamo delle vostre esigenze specifiche, insieme troveremo la soluzione migliore per voi.


Donna in abbigliamento da lavoro che tiene una vite in mano

Contattateci

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.

Miniatura Brochure Bossard Special Parts

Brochure articoli speciali Bossard

Valore aggiunto da un'unica fonte: ottenete una panoramica delle opzioni di fissaggio personalizzate da Bossard.

1.8 MB | pdf