Impostazione dei parametri sugli strumenti | Bossard Italia
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
Inizia a digitare per ricevere suggerimenti

I suggerimenti vengono caricati

Suggerimenti di ricerca

Categorie di Prodotto

Suggerimenti sui prodotti

Impostazione dei parametri sugli strumenti

Nella maggior parte dei prodotti assemblati, le parti sono avvitate o rivettate. Le coppie di serraggio definite a questo scopo devono essere applicate in modo corretto e affidabile. Uno strumento impostato automaticamente in modo corretto con relativo feedback al sistema è un utile supporto alla produzione.



Vantaggi di strumenti parametrizzati

  • Elevata affidabilità di processo mediante dispositivi di avvitamento e rivettatura radiocontrollati
  • Riduzione del tasso di errore grazie alla funzione di conteggio di viti/rivetti
  • Garanzia di fluidità del processo mediante avvio/blocco degli strumenti
  • Punti di collegamento trasparenti attraverso il salvataggio dei dati di lavorazione
  • Monitoraggio del processo di serraggio

 

Parametrizzazione dei sistemi di avvitamento:
Akkubetriebene Schraub- und Nietwerkzeuge

Parametrizzazione dei sistemi di avvitamento:

Gli utensili a batteria consentono di lavorare indipendentemente dalla posizione dell'unità di controllo. Sono collegati al sistema via WLAN, ricevono segnali con informazioni sul passaggio successivo e restituiscono al sistema tutte le informazioni possibili (coppia, angolo di rotazione, tempo, corrente ecc.). La configurazione degli utensili è semplice e intuitiva.

Richiedete maggiori informazioni

Stabschrauber Stromgesteuert

Avvitatore dritto a corrente controllata

Gli strumenti sono collegati al sistema tramite segnali I/O (input/output). Il feedback contiene informazioni sul numero e la tipologia di collegamento. I programmi di avvitamento vengono impostati tramite l'unità di controllo. La parametrizzazione dell'intensità di corrente, che fa scattare lo spegnimento, avviene nel punto di avvitamento.

Contattateci per maggiori informazioni

Stabschrauber mit Drehmomentsensor

Avvitatore dritto con controllo di coppia

Gli avvitatori sono collegati al sistema tramite un cavo Ethernet. Gli utensili vengono spesso fissati con l'aiuto di un bilanciatore e sono quindi disponibili in modo rapido e preciso. L'unità di controllo riceve i segnali e li trasmette all'avvitatore. Gli utensili riportano tutte le informazioni (coppia, angolo di rotazione, tempo, ecc.) all'unità di controllo, che le trasferisce poi al sistema. Il funzionamento dell'unità di controllo tramite un touch screen è intuitivo e semplice.

Richiedete maggiori informazioni

Kontakt

Avete già un avvitatore / una rivettatrice

Se possedete già degli avvitatori o delle rivettatrici, saremo lieti di verificare per voi se si possono integrare nel sistema.

Non esitate a contattarci per una verifica non vincolante delle possibilità:

mripamonti@bossard.com, Tel. +39 0331 93 701 oppure utilizzare il modulo di contatto