Expert Test Services
Test del coefficiente di attrito - processo di assemblaggio affidabile dei collegamenti filettati
La vite è un collegamento funzionale nella produzione che ha degli svantaggi. Un test del coefficiente di attrito può compensarli, massimizzando il potenziale di connessione, eliminando connessioni insicure e pericoli ed evitando costi extra.


Perché è necessario un test del coefficiente di attrito?
Per ottenere collegamenti filettati corretti è necessario applicare una coppia di serraggio specifica, influenzata da fattori quali il tipo di vite, la classe di proprietà, il trattamento superficiale e la lubrificazione.
Le tabelle delle coppie di serraggio standard specificano i valori di coppia in base ai coefficienti di attrito, con circa l'80%-85% dell'energia della coppia che viene persa a causa dell'attrito. Solo il 15%-20% di questa energia genera effettivamente la forza di serraggio che è fondamentale per le prestazioni della connessione.
Le variazioni del coefficiente di attrito possono derivare, ad esempio da scostamenti di
- Materiale della vite
- Rivestimenti
- Lubrificanti
- Rugosità della superficie
- Tipo di filettatura
Questo può potenzialmente portare a collegamenti non sicuri. Un test accurato del coefficiente di attrito è quindi essenziale per stabilire una coppia di serraggio affidabile per il processo.
Quali vantaggi pratici offre un test del coefficiente di attrito?
Tipo di lubrificazione
Ottimizzare la lubrificazione riduce e stabilizza l'attrito, garantendo coppie precise per le viti.
Evitare guasti
Evita costose riparazioni, regolazioni e reclami selezionando correttamente le coppie di serraggio.
Evitare danni reputazionali
Prevenire l'insoddisfazione dei clienti e le perdite di profitto dovute a processi produttivi scadenti.
Coppia di serraggio
Determinare con precisione l'intervallo di attrito e coefficiente per stabilire la coppia ottimale.
Affidabilità processo
Migliora la pianificazione dei processi produttivi per risultati affidabili e costanti.
Affidabilità applicativa
Garantire connessioni affidabili per una base di assemblaggi e prodotti di alta qualità.
Test del coefficiente di attrito nei laboratori di collaudo Bossard
Con un'ampia esperienza negli elementi di collegamento per lo sviluppo e la produzione di prodotti, eseguiamo misurazioni precise di coppia e forza di serraggio nei nostri laboratori di collaudo. Le nostre capacità di test includono test del coefficiente di attrito che vanno da 0,1 Nm a 4.000 Nm (M3 a M36), raggiungendo forze di precarico fino a 700 kN (70 t).
Controlliamo anche applicazioni speciali per connessioni a vite che non rientrano nella norma ISO 16047, ma che soddisfano le vostre esigenze specifiche.
Accedete ai laboratori di analisi Bossard
In qualità di esperti della tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori tecnici eseguiamo un'ampia gamma di test per supportarvi nel controllo qualità.