Macchina per prove di trazione per determinare il carico di snervamento, la resistenza alla trazione, l'allungamento alla rottura e altre proprietà meccaniche
Expert Test Services
I nostri laboratori eseguono test di trazione e compressione per valutare la resistenza dei materiali, determinando il limite di snervamento, la resistenza alla trazione e altre proprietà meccaniche.


Macchina per prove di trazione per determinare il carico di snervamento, la resistenza alla trazione, l'allungamento alla rottura e altre proprietà meccaniche
Bossard dispone di diverse strutture di prova per determinare la resistenza alla trazione di un materiale. Ad esempio, è possibile eseguire prove di trazione con un massimo di 600 kN per bulloni e dadi da M3 a M33. Durante questo processo, il campione viene allungato, in assenza di urti, fino alla rottura o al raggiungimento di un determinato limite. La forza (F) e la variazione di lunghezza vengono misurate continuamente sul campione e registrate durante la prova, consentendoci di determinare il carico al quale il campione inizia a deformarsi in modo permanente - dove si trova il limite di snervamento - e il carico al quale il materiale si rompe - dove si trova il carico di rottura.
Considerando la direzione della forza, il test di compressione è l'inverso del test di trazione. Un test di resistenza alla compressione fornisce informazioni sul comportamento di un materiale sotto compressione uniassiale.
In qualità di esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori di collaudo eseguiamo tutte le prove di resistenza alla trazione e alla compressione necessarie per le vostre operazioni di garanzia della qualità.
In qualità di esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori tecnici eseguiamo un'ampia gamma di test per supportare la vostra garanzia di qualità.