Expert Test Services

Misurazione dello spessore del rivestimento nel laboratorio di collaudo

I rivestimenti proteggono i vostri componenti dall'ambiente. Per mantenere questa protezione i rivestimenti devono avere lo spessore appropriato. È consigliabile un'analisi regolare dello spessore del rivestimento in un laboratorio tecnico di collaudo.


Vista all'interno del magazzino che contiene prodotti semilavorati, inclusi vari componenti di una cabina di funivia.
ATE | Coating Thickness Measurement

Misurazione dello spessore del rivestimento

La scelta del rivestimento per i vostri componenti dipende da vari fattori, ad esempio: in quale ambiente verranno utilizzati gli elementi?

Processi affidabili sono assolutamente vitali per garantire che il vostro componente non subisca danni. Uno di questi processi è la misurazione dello spessore dello strato, che Bossard esegue nei suoi laboratori di collaudo accreditati. Fino a tre strati sul componente metallico vengono misurati con precisione con l'obiettivo di rilevare eventuali difetti il prima possibile, garantendo così la qualità dei componenti e il loro corretto funzionamento.

Misurazione dello spessore dello strato 101

Il metodo di misurazione più adatto per valutare lo spessore dello strato nei componenti dipende tipicamente dal materiale di base e dal suo rivestimento. Ad esempio, l'analisi a fluorescenza a raggi X (XRF) è ideale per componenti metallici multistrato, fornendo misurazioni precise degli spessori e delle composizioni. Esporre il campione a raggi X mirati provoca lo spostamento degli elettroni all'interno degli atomi, emettendo una radiazione caratteristica di fluorescenza a raggi X che gli esperti misurano per determinare lo spessore fino a tre strati.

Bossard – misurazione precisa dello spessore dello strato metallico nel laboratorio di collaudo

Bossard utilizza l'analisi a fluorescenza a raggi X sia nei laboratori di collaudo accreditati che in quelli standard. È un metodo non distruttivo che fornisce misurazioni precise e mirate dello spessore dello strato nonostante il breve tempo necessario.

Nei nostri laboratori, testiamo quindi gli spessori richiesti degli strati protettivi metallici dei seguenti:

  1. componenti con fino a tre strati
  2. rivestimenti costituiti da zinco, nichel, cromo, fiocco di zinco, oro, argento e molti altri metalli

Accedete ai test di laboratorio Bossard

Come esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, conduciamo una vasta gamma di test nei nostri laboratori tecnici per supportare il vostro controllo qualitativo.


Due uomini in un laboratorio di prova esaminano una macchina da cucire su un tavolo in un laboratorio industriale con postazioni di lavoro aggiuntive sullo sfondo. Immagine chiave per Expert Test Services.

Contattateci per la misurazione dello spessore

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.