Expert Test Services

Analisi Spettrale – Un metodo efficace per il controllo qualità

L'analisi spettrale è cruciale nella lavorazione dei metalli per qualità, analisi danni e controllo merci. Con vasta esperienza e attrezzatura OES avanzata, possiamo assistervi efficacemente.

ATE | Spectral Analysis – An effective method for quality control

Che cos'è l'analisi spettrale?

L'analisi spettrale è una procedura di test dei materiali utilizzata per determinare la composizione chimica dei metalli. Il metodo è anche noto come spettrometria di emissione ottica (OES) e svolge un ruolo importante nell'industria della lavorazione dei metalli.

Oltre al controllo qualità, la procedura di test trova applicazione anche nell'analisi dei danni ai componenti metallici, nonché nella documentazione e nella fornitura delle prove necessarie per soddisfare requisiti qualitativi, normativi o legali.

Nel contesto dell'identificazione positiva dei materiali (PMI), le aziende di lavorazione dei metalli utilizzano anche l'analisi spettrale per verificare i componenti rispetto ai criteri di ingegneria dei materiali.

Come funziona l'analisi spettrale

L'analisi spettrale sfrutta l'effetto per cui i fotoni vengono emessi durante la vaporizzazione dei materiali metallici. Il tester inizia applicando un elettrodo al campione di metallo per riscaldarlo a una temperatura di diverse migliaia di gradi. A causa del gradiente di potenziale tra l'elettrodo e il campione, si forma un arco che porta alla vaporizzazione localizzata del materiale.

L'eccitazione degli atomi nel vapore del materiale forma un plasma che emette luce; è questa emissione di luce che costituisce la base dell'analisi spettrale dei metalli: un reticolo di diffrazione separa la luce emessa nel suo spettro costituente e i rilevatori misurano l'intensità delle varie lunghezze d'onda. Queste letture di intensità possono essere utilizzate per determinare la concentrazione degli elementi metallici nel campione.

Test dei materiali e oltre

L'analisi spettrale consente alle aziende di determinare la composizione precisa delle diverse sostanze in un campione metallico, ciò consente l'identificazione univoca dei materiali, o meglio della loro composizione.

Un'altra applicazione importante è nell'identificazione positiva dei materiali (PMI); è possibile evitare costosi errori di miscelazione dei materiali grazie all'analisi spettrale e garantire la tracciabilità senza soluzione di continuità dei componenti. Le aziende di lavorazione dei metalli utilizzano i test PMI principalmente per i componenti rilevanti per la sicurezza al fine di ridurre il rischio di errori con conseguenze gravi.

La determinazione della composizione dei materiali tramite analisi chimica in spettrometria è possibile per una serie di elementi metallici e delle loro leghe.

Metalli e loro leghe adatte per analisi chimica in spettrometria

Rame elementare, metallico-rossastro e lucente con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Rame (Cu)
Titanio elementare con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Titanio (Ti)

Cobalto elementare: metallo grigio-argenteo, duro e fragile utilizzato nell'analisi spettrale. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Cobalto (Co)

Ferro elementare dalla tavola periodica: metallo grigio-argenteo, lucente. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Ferro (Fe)

Alluminio elementare argentato-bianco nella bauxite con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Alluminio (Al)

Nichel elementare con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Nichel (Ni)

Magnesio elementare di colore argento-bianco con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Magnesio (Mg)

Zinco elementare con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Zinco (Zn)
Overlay

1

/8
Rame elementare, metallico-rossastro e lucente con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
Rame (Cu)
  • Rame elementare, metallico-rossastro e lucente con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
  • Titanio elementare con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
  • 
Cobalto elementare: metallo grigio-argenteo, duro e fragile utilizzato nell'analisi spettrale. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
  • 
Ferro elementare dalla tavola periodica: metallo grigio-argenteo, lucente. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
  • 
Alluminio elementare argentato-bianco nella bauxite con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
  • 
Nichel elementare con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
  • 
Magnesio elementare di colore argento-bianco con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.
  • 
Zinco elementare con dati dalla tavola periodica. Immagine utilizzata per l'analisi spettrale.

Analisi chimica in spettrometria per altre applicazioni

L'analisi chimica in spettrometria è una tecnica molto utilizzata nel settore della lavorazione dei metalli, non da ultimo grazie alla sua versatilità. La procedura di test offre vantaggi nelle seguenti applicazioni, tra le altre:

  1. Test della qualità dei materiali nella fase di ricezione delle merci
  2. Analisi dei danni ai componenti metallici
  3. Verifica dei componenti metallici prima della produzione delle parti
  4. Analisi di precisione nella produzione dell'acciaio
  5. Analisi dei materiali nella fase di assicurazione della qualità delle parti finali
  6. Preparazione di documentazione professionale, certificati e prove relative alla composizione dei materiali

Bossard specialista nell'analisi spettrale

In qualità di esperti della tecnologia dei materiali e degli elementi di fissaggio, offriamo test basati sull'analisi chimica in spettrometria per soddisfare le vostre esigenze. Le nostre moderne apparecchiature OES nei nostri laboratori di test forniscono i seguenti servizi:

  1. Analisi spettrale dei metalli
  2. Preparazione di certificati, prove e documentazione

Accedete ai test di laboratorio Bossard

In qualità di esperti nella tecnologia del fissaggio e dei materiali, nei nostri laboratori tecnici eseguiamo un'ampia gamma di test per garantire la qualità del prodotto.


Due uomini in un laboratorio di prova esaminano una macchina da cucire su un tavolo in un laboratorio industriale con postazioni di lavoro aggiuntive sullo sfondo. Immagine chiave per Expert Test Services.

Contattateci per l'analisi spettrale

Si prega di compilare il modulo. * I campi sono obbligatori.