Rivestimenti funzionali

I rivestimenti funzionali vengono utilizzati quando gli elementi di collegamento li richiedono per svolgere una funzione tecnica.

Sono costituiti da diversi composti di polimeri, quali poliammide, plastisol, poliolefina ecc. e possono essere utilizzati in base alle vostre necessità.

I rivestimenti funzionali sono soluzioni di sistema pensate per elementi di collegamento sottoposti a sollecitazione meccanica, quali viti e dadi. Questi rivestimenti vengono applicati tramite metodi diversi e, a seconda del tipo, possono svolgere una funzione di antisvitamento e antiperdita, oppure un'azione di tenuta e sigillante.

Vantaggi

  • Sicurezza integrata
  • Sicurezza razionale
  • Elevata azione di sicurezza
  • Impedisce la perdita delle viti
  • Elementi del collegamento non perdibili

Contattateci direttamente per ulteriori informazioni o per un preventivo. Saremo lieti di supportarvi con la nostra esperienza per trovare la soluzione adatta per le vostre specifiche esigenze applicative.

 

 Frenafiletti preapplicati    Sigillafiletti preapplicati/Sigillanti per sotto testa    Adesivi preapplicati    Anello di ritegno

 

 

TufLok® e Nytemp® a punto
TufLok e Nytemp a punto

TufLok® e Nytemp® a punto sono due rivestimenti pensato per la sicurezza delle giunzioni a vite. Sulle parti filettate viene applicato uno strato di poliammide altamente elastico e resistente all'abrasione. In tal modo si elimina il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite, ottenendo quindi un collegamento a tenuta resistente alle vibrazioni.

Caratteristiche

  • Sicurezza contro la perdita
  • Applicabile su quasi tutti i materiali metallici
  • Nessun tempo di indurimento – sollecitabile immediatamente
  • Riutilizzabile più volte
  • Resistente all'alcol, all'olio, alla benzina e alla maggior parte dei diluenti
  • Immagazzinabile per un tempo illimitato
  • TufLok® a punto temperatura di esercizio da –56 °C a 120 °C
  • Nytemp® a punto temperatura di esercizio da –56 °C a 200 °C 

 

Per saperne di più
Scarica la brochure

TufLok® e Nytemp® circolare
Tuflok e Nytemp circolare

 

TufLok® e Nytemp® circolare sono due rivestimenti pensato per la sicurezza e la tenuta dei collegamenti a vite. Sulle parti filettate viene applicato uno strato di poliammide altamente elastico e resistente all'abrasione. In tal modo si elimina il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite, ottenendo quindi un collegamento a tenuta resistente alle vibrazioni.

Caratteristiche

  • Sicurezza contro la perdita
  • Applicabile su quasi tutti i materiali metallici
  • Nessun tempo di indurimento – sollecitabile immediatamente
  • Riutilizzabile più volte
  • Resistente all'alcol, all'olio, alla benzina e alla maggior parte dei diluenti
  • Immagazzinabile per un tempo illimitato
  • TufLok® circolare temperatura di esercizio da –56 °C a 120 °C
  • Nytemp® circolare temperatura di esercizio da –56 °C a 200 °C

Per saperne di più
Scarica la brochure

Precote® 5 – Rivestimento di sigillatura
Precote 5

Precote® 5 è un prodotto non reattivo, a base di sostanze solide minerali, in forma di pellicola in dispersione, utilizzato per il pretrattamento degli elementi filettati. E' un prodotto atossico adatto a garantire una sigillatura immediata delle filettature cilindriche e coniche. La pellicola è asciutta al tatto e non adesiva.

Caratteristiche

  • Pellicola non adesiva, asciutta al tatto
  • Sigillatura immediata dopo il montaggio
  • Il prodotto non è pericoloso per l'ambiente e per la salute, né durante, né dopo l'applicazione
  • Non modifica il coefficiente d'attrito
  • Previene la corrosione del collegamento filettato
  • Si può applicare su filettature di qualsiasi materiale, anche sulla plastica
  • Buona resistenza agli agenti chimici

Per saperne di più
Scarica la brochure

Nyseal® – Rivestimento sotto testa
Nyseal

Nyseal® è un rivestimento sotto testa universale in materiale plastico (poliolefina) che viene applicato sulle viti o altri elementi filettati direttamente sotto la testa, la flangia o sul foro filettato. Non richiede l'uso di rondelle, guarnizioni o anelli torici da applicare a mano.

Caratteristiche

  • Eccellente azione di tenuta
  • Rivestimenti su quasi tutti i materiali metallici
  • Riutilizzabile più volte a seconda del grado di sollecitazione
  • Impedisce la corrosione di contatto sotto la testa della vite
  • Non richiede ulteriori rondelle o guarnizioni
  • Elevata resistenza contro sostanze chimiche e olii

Per saperne di più
Scarica la brochure

Nyplas® – Rivestimento sotto testa
Nyplas

Nyplas® è un rivestimento sotto testa morbido in materiale plastico (plastisol modificato) che viene applicato sulle viti o altri elementi filettati direttamente sotto la testa, la flangia o sul foro filettato. Non richiede l'uso di rondelle, guarnizioni o anelli torici da applicare a mano.

Caratteristiche

  • Guarnizione/attenuazione dei rumori subito dopo l'avvitamento
  • Rivestimenti su quasi tutti i materiali metallici
  • Riutilizzabile più volte a seconda del grado di sollecitazione
  • Ottime caratteristiche di tenuta
  • Non richiede l'uso di anelli torici, rondelle, ecc.
  • Lunga durata, nessun restringimento o essiccazione

Per saperne di più
Scarica la brochure

Scotch-Grip™ 2353 [Prodotto presto non più disponibile]
Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353 è un rivestimento adesivo ad alta presa. Durante l'avvitamento nella controfilettatura si aprono le microcapsule. L'adesivo in esse contenuto e l'indurente vengono liberati. L'adesivo indurisce.

Caratteristiche

  • Sicurezza antisvitamento secondo DIN267 Parte 27
  • Per quasi tutti i materiali e superfici
  • Indurimento rapido
  • Non riutilizzabile
  • Resistenza agli olii, ai grassi, ai liquidi idraulici e di raffreddamento, ecc.
  • Immagazzinabile fino a 4 anni

Per saperne di più
Scarica la brochure

Precote® 30/80/85 – Rivestimento di sigillatura
Precote 30 80 85

Il micro-incapsulamento precote® è un rivestimento adesivo ad alta presa. Durante l'avvitamento nella controfilettatura si aprono le microcapsule. L'adesivo in esse contenuto e l'indurente vengono liberati. L'adesivo indurisce.

Caratteristiche

  • Sicurezza antisvitamento secondo DIN267 Parte 27
  • Per quasi tutti i materiali e superfici
  • Indurimento rapido
  • Non riutilizzabile
  • Resistenza agli olii, ai grassi, ai liquidi idraulici e di raffreddamento, ecc.
  • Immagazzinabile fino a 4 anni

Per saperne di più
Scarica la brochure

Nystay® – Rivestimento di fissaggio
Nystay
 
Il rivestimento Nystay® di forma anulare è un pretrattamento in materiale plastico (a base di poliolefina) che viene applicato direttamente sul gambo o sulla filettatura degli elementi di collegamento per mantenerli in posizione durante il trasporto o il montaggio nelle varie applicazioni e nei vari gruppi di montaggio.

Caratteristiche
  • Mantiene gli elementi di collegamento nelle proprie sedi
  • Rivestimenti su quasi tutti i materiali metallici
  • Riutilizzabile
  • Atossico ed ecologico
  • Riduce i tempi di montaggio per l'utilizzatore finale
  • Può essere applicato in qualsiasi punto del gambo o della filettatura di un elemento di collegamento

Per saperne di più
Scarica la brochure

Avviso legale

Avvertenza