Attrezzature per l'installazione

Bossard offre un’ampia gamma di apparecchiature di installazione di fascia alta da utilizzare con le diverse tecnologie di fissaggio.

I prodotti qui elencati potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. In caso di domande, vi invitiamo a contattarci.

 

Macchine per l'installazione di fasteners
self-clinching-fastners-2

La gamma di macchine Haeger® garantisce l'installazione ottimale di tutti i tipi di dispositivi di fissaggio autoaggancianti PEM® e boccole ad ancora.

> Informazioni di prodotto

PEMSERTER® attrezzature per l'installazione
PEMSERTER

Quali siano i presupposti della lavorazione, il programma macchine PEMSERTER® garantisce un’applicazione ottimale degli inserti autoaggancianti PEM®.

Informazioni di prodotto

Rivetti
blind-rivets

I rivetti possono essere installati sia manualmente che in automatico. Il numero di componenti è un indicatore importante nella scelta del giusto metodo di installazione.

 

Speed rivet
speed-fasteners

Gli utensili per gli elementi di fissaggio rapido assicurano una elevata resistenza alla trazione e permettono la regolazione della velocità di installazione fino ad arrivare a un rivetto al secondo.

 

Inserti a tirare
blind-rivet-nuts

Bossard offre il sistema di installazione ideale per ogni applicazione garantendo un montaggio sicuro degli inserti.

 

Inserti per plastica
thread-inserts

Gli utensili di Bossard assicurano un fissaggio sicuro per tutta la gamma degli inserti plastica.

 

Inserti con filetto riportato
wire-thread-inserts

Bossard offre una vasta gamma di utensili per l'avvitamento manuale, meccanico e automatico di inserti con filetto riportato.