Vite per collegamenti sicuri con lamiere sottili preforate | Bossard Italia
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
Inizia a digitare per ricevere suggerimenti

I suggerimenti vengono caricati

Suggerimenti di ricerca

Categorie di Prodotto

Suggerimenti sui prodotti

Vite per collegamenti sicuri con lamiere sottili preforate

EJOTEJOT SHEETtracs® è una vite autoformante progettata per realizzare collegamenti sicuri con lamiere sottili preforate. L'angolo del filetto a 45° asimmetrici forma una madrevite più stabile rispetto alle filettature convenzionali a 60°. Questa caratteristica innalza la coppia di serraggio e garantisce un collegamento sicuro nelle lamiere sottili.

Caratteristiche e vantaggi:

  • elevata resistenza del collegamento
  • buona resistenza alle vibrazioni
  • assemblaggio semplice e sicuro grazie ad un allineamento ottimizzato e alla bassa coppia di formatura
  • elevata coppia di rottura in conseguenza di una madrevite più robusta
  • compatibilità con le viti metriche