Calcolatori e convertitori

Calcolatore profilo filettatura metrica

Calcolate le dimensioni della filettatura metrica inserendo dimensioni, passo e tolleranze. Il calcolatore assicura che i componenti si adattino correttamente, rispettino gli standard e soddisfino i requisiti di progettazione e produzione.


Una vite con un incavo a croce viene avvitata in una piastra metallica.

Calcolate il profilo della filettatura metrica

I calcoli si basano sui seguenti standard:

  1. ISO 965-1:1998 – Fornisce le dimensioni generali e le tolleranze per le filettature metriche, inclusi i profili e il passo delle filettature.
  2. ISO 68-1:1998 – Specifica le specifiche generali per le forme delle filettature, inclusa la progettazione delle filettature metriche.
  3. ASME B1.13M-2005 – Offre standard per le dimensioni e le tolleranze delle filettature metriche, garantendo la compatibilità con gli standard e le pratiche statunitensi.

Concetto e dimensione base del filetto metrico ISO

Modello usato

  1. D = diametro maggiore di base del filetto interno
  2. D2= diametro di passo di base del filetto interno
  3. D3= diametro minore di base del filetto interno
  4. d = diametro maggiore di base del filetto esterno
  5. d2= diametro di passo di base del filetto esterno
  6. d3= diametro minore del filetto esterno
  7. P = passo

Verificate i vostri calcoli e ottimizzate le prestazioni del vostro prodotto