Delta PT® est une vis spécialement conçue pour les matières thermoplastiques.

Flux de matériau optimal
Les vis Delta PT® présentent une géométrie de flancs de filetage étroite qui réduit la contrainte radiale. Cela permet au matériau de circuler librement pendant l’installation et réduit le risque d’endommager la tête. 

Résistance à la vibration supérieure, anti-desserrage
Le pas de filetage apporte une force de serrage élevée, ce qui est essentiel pour réduire la pression de surface et la perte de précontrainte. Cela peut également allonger la durée de vie du produit.

Résistance élevée à la traction et à la torsion
La zone de contrainte en V peut supporter une charge de torsion et de traction 50 % plus élevée, même avec un pas de filetage plus petit et une longueur réduite.

Performances calculées pour applications spécifiques
Le programme de calcul pour construction basée sur la contrainte DELTA® CALC simule et prévoit comment la vis réagira dans un plastique donné. Il donne des prévisions de qualité sur la manière dont le joint se comportera sous une charge statique et dynamique afin d’établir la sécurité et la fiabilité des joints testés. Le laboratoire d’applications techniques Bossard peut s’en servir pour déterminer les valeurs et le détail des paramètres de montage, en travaillant avec les composants d'origine fournis par le client. Veuillez contacter Bossard pour toute demande.

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.