Les rivets de structure et boulons à sertir HUCK sont conçus pour fournir des solutions de fixation durables et résistantes aux vibrations. Les éléments de fixation Huck offrent des avantages que l’on ne trouve pas dans les autres méthodes de fixation, comme une installation rapide et facile, la suppression du besoin de contrôle/de remplacement et des économies financières.

Chaque élément de fixation de la gamme de produits Huck comporte ses propres caractéristiques, ce qui nous permet de proposer un produit adapté à presque chaque application. Les éléments de fixation Huck sont utilisés dans une multitude de secteurs, comme la construction de véhicules utilitaires et de remorques, l’industrie automobile, le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, la construction de bus, car et wagons et les installations de production d’énergies renouvelables. Nous sommes en mesure de proposer une large gamme de boulons à sertir, rivets de structure et systèmes d’outils.

  • Rivets de structure
  • Caractéristiques
Huck Rivets de structure

Les rivets Huck sont parfaits pour les situations où l’accès aux éléments de connexion n’est possible que par un côté. Grâce à leur résistance extrême au cisaillement et à leur résistance élevée au déchirement, les rivets structurels répondent aux exigences les plus strictes. Même les composants les plus grands peuvent être raccordés sans distorsions.

La gamme de solutions de rivets Huck inclut les produits suivants :

  • Magna-Lok
  • Magna-Bulb
  • BOM
  • HuckLok
  • Auto-Bulb
  • FloorTight
  • Magna Tite
Huck Rivets de structure
  • Fixation sûre même en cas de vibrations extrêmes
  • Raccordements sans entretien
  • Pas besoin de resserrage
  • Faible coût de raccordement sur l’ensemble de la durée de vie du produit
  • Haute résistance au cisaillement et au déchirement pour une plus longue durée de vie du raccordement
  • Protège la santé et la sécurité
  • Remplacement des joints soudés
  • Aucun risque en cas de contact
  • Peut uniquement être retiré après une installation avec des outils spéciaux

  • Lockbolts (boulons à sertir)
  • Caractéristiques
Huck Lockbolts (boulons à sertir)
Les boulons à sertir Huck® sont des systèmes de fixation en deux pièces ultra précis, qui ne se desserreront jamais après installation. Quelle que soit l’intensité des vibrations environnantes, ils assurent un raccordement métal/métal capable d’éliminer toute forme de vibration transversale (comme on en trouverait dans les raccordements à boulon et écrou traditionnels). Conçus pour une large gamme d’applications, ces boulons à sertir offrent une robustesse de raccordement supérieure et une résistance au cisaillement et au déchirement élevée.

La gamme de boulons à sertir Huck inclut les produits suivants :
  • Bobtail
  • Magna-Grip
  • C50L
  • C6L
  • C120L
  • Hucktainer
Huck Lockbolts (boulons à sertir)
  • Peut uniquement être retiré après une installation avec des outils spéciaux
  • Haute charge de cisaillement et de déchirement
  • Force de serrage élevée en permanence
  • Excellente résistance à la vibration
  • Protection contre le desserrage involontaire
  • Utilisation facile et rapide
  • Raccordements sans entretien
  • Pas besoin de resserrage
  • Remplacement des joints soudés
  • Aucun risque en cas de contact

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.