Les fixations rapides FASTEKS® sont pré-chargées sur la tige de rivetage. Les fixations rapides FASTEKS® sont donc uniques, car seule la tige doit être gérée. La tige à usage unique garantit la sécurité du processus car l’opérateur n’a pas besoin de déterminer quelle est la tige appropriée ni de contrôler l’usure de la tige.

Caractéristiques :
  • Utilisation rapide (jusqu’à 70 rivets installés par minute)
  • Réduction des coûts, pas de tige de rupture ni de déchets
  • Légères
  • Diversité des matériaux

  • Fixations rapides standard
  • Caractéristiques
Fasteks Fixations rapides standard
Grâce à la forme de la tête, les fixations rapides standard FASTEKS® offrent une force de serrage très élevée.
Fasteks Fixations rapides standard
  • Style de tête : bombée, fraisée
  • Matériau : aluminium, acier, inox
  • Tailles : Ø 3,2 - 4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Fixations rapides multiples
  • Caractéristiques
Fasteks speed Fixations rapides multiples
Avec leur plage de serrage étendue, les fixations rapides multiples FASTEKS® offrent une bonne résistance à la charge.
Fasteks speed Fixations rapides multiples
  • Style de tête : bombée, fraisée
  • Matériau : aluminium, acier, inox
  • Tailles : Ø 1,9 - 4,8mm (5/64-3/16”) (tête bombée) ; Ø 3,0 - 4,8 mm (.12-3/16”) (tête fraisée)

  • Fixations rapides rainurées
  • Caractéristiques
Fasteks Fixations rapides rainurées
Grâce à leur couche de surface soudable / résistante à la soudure, les fixations rapides rainurées FASTEKS® constituent la solution idéale pour les composants électroniques.
Fasteks Fixations rapides rainurées
  • Style de tête : bombée
  • Matériau : aluminium, laiton
  • Tailles : Ø 1,7 - 2,6 mm (.067-.10”)

  • Fixations rapides à vis
  • Caractéristiques
Fasteks Fixations rapides à vis
Avec leur filetage de perçage, les fixations rapides à vis FASTEKS® peuvent être dévissées après installation (la tête fraisée se transforme en tête plate au cours du processus de rivetage).
Fasteks Fixations rapides à vis
  • Style de tête : bombée
  • Matériau : acier
  • Tailles : Ø 2,7 - 3,5 mm (.11-.14”)

  • Fixations rapides à espacement
  • Caractéristiques
Fasteks Fixations rapides à espacement
Les fixations rapides à espacement FASTEKS® peuvent être utilisée comme écarteur sur les cartes de circuits imprimés (épaisseur de carte 0,8 - 2,4 mm (.03-.09”)).
Fasteks Fixations rapides à espacement
  • Matériau : laiton
  • Tailles : Ø 2,5 - 3,2 mm (.1-1/8”)

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.