FASTEKS FILKO® est un rivet tubulaire taraudé monobloc, qui est « invisible » sur un côté et est installé de façon rationnelle, sans nécessiter un quelconque travail de retouche. Il s’agit d’une solution efficace pour installer des filetages captifs même sans accès à l’arrière du panneau. Il peut offrir un filetage résistant, notamment pour les composants à parois fines et parties creuses. Le renflement du rivet assurera une résistance élevée à l’arrachement. Les écrous aveugles FASTEKS FILKO® sont disponibles avec trois types de tige principaux : ronde, moletée ou six pans.

Caractéristiques :

  • Installation depuis un seul côté
  • Multiples applications, en rivet aveugle ou en écrou aveugle
  • Haute résistance à l’arrachement grâce à un renflement prononcé
  • Utilisation possible sur pièces déjà soumises à un traitement de surface
  • Vaste gamme avec divers matériaux et formes de tête
  • Usinage rationnalisé, avec outils à main ou hydro-pneumatiques
  • Force de serrage stable

  • Écrous aveugles avec tige ronde
  • Caractéristiques
Fasteks Filko Écrous aveugles avec tige ronde
Les écrous aveugles à tige ronde sont très souvent utilisés dans les applications générales. Différents styles de tête, style d’extrémité et matériaux sont disponibles, en différentes tailles.
Fasteks Filko Écrous aveugles avec tige ronde
  • Style de tête : plate / basse / fraisée 90°
  • Style d’extrémité : ouverte / fermée
  • Matériau : acier zingué, passivé en couche épaisse (RoHs), inox A2, A4
  • Taille de filetage : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (inox A4 de M4 à M8) Tailles en pouces disponibles sur demande.

  • Écrous aveugles avec tige moletée
  • Caractéristiques
Fasteks Filko Écrous aveugles avec tige moletée
Si la résistance à la rotation revêt une importance particulière, nous recommandons les écrous aveugles avec tige moletée. Les écrous aveugles avec tige moletée doivent cependant être utilisés exclusivement dans des matériaux plus souples que la fixation.
Fasteks Filko Écrous aveugles avec tige moletée
  • Style de tête : plate / basse / fraisée 90°
  • Style d’extrémité : ouverte / fermée
  • Matériau : acier zingué, passivé en couche épaisse (RoHs), inox A2, A4
  • Taille de filetage : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (RPoly, AVRKS, RC de M4 à M8) Tailles en pouces disponibles sur demande.

  • Écrous aveugles avec tige six pans
  • Caractéristiques
Fasteks Filko Écrous aveugles avec tige six pans
Une tige à six pans améliore la résistance au desserrage lorsqu’elle est installée dans un trou à six pans.
Fasteks Filko Écrous aveugles avec tige six pans
  • Style de tête : plate / basse
  • Style d’extrémité : ouverte / fermée
  • Matériau : acier zingué, passivé en couche épaisse (RoHs), inox A2, A4
  • Taille de filetage : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (HEXPoly, AVHEXKS, inox A4 de M4 à M8) Tailles en pouces disponibles sur demande.

  • Vis à river à l’aveugle
  • Caractéristiques
Fasteks Filko Vis à river à l’aveugle
Avec un corps type écrou aveugle et un filetage mâle haute résistance, les vis à river à l’aveugle offrent une grande flexibilité à l'industrie manufacturière. Un mors de serrage spéciale est requis pour installer ces fixations.
Fasteks Filko Vis à river à l’aveugle
  • Style de tête : bombée / fraisée
  • Style de tige : six pans / moletée
  • Matériau : acier zingué, passivé en couche épaisse (RoHs)
  • Taille de filetage : M5-M6-M8. Tailles en pouces disponibles sur demande.

  • Écrous raccords aveugles
  • Caractéristiques
Fasteks Filko Écrous raccords aveugles
Les écrous raccords aveugles à tête plate peuvent être installés avec un tournevis classique. Ils peuvent amortir les chocs et vibrations dans les raccords entre pièces. Un insert en laiton est intégré dans le corps en néoprène, qui peut être utilisé pour l’isolation thermique ou électrique.
Fasteks Filko Écrous raccords aveugles
  • Style de tête : plate / large
  • Matériau : insert fileté en laiton, corps en néoprène
  • Taille de filetage : Tête plate M3-M4-M5-M6-M8 / Tête large M3-M4-M5-M6

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.