Les rivets aveugles FASTEKS® sont de différentes sortes, avec différentes combinaisons de matériaux, formes de tête et diamètres, afin de proposer le rivet idéal pour chaque application. Les rivets aveugles standard FASTEKS® Bossard peuvent être installés dans des trous aveugles des trous non circulaires ou des trous à tolérance élevée. Les rivets aveugles haute résistance sont destinés aux applications qui doivent résister à des charges élevées et/ou à de fortes vibrations. La tige de rupture peut être mécaniquement verrouillée dans le corps du rivet pendant l’installation, ce qui l’empêche de tomber, même dans les applications à fortes vibrations. Ce système de verrouillage permet également d’atteindre une résistance à l’arrachement et au cisaillement très élevée.

Caractéristiques :

  • Large sélection de produits
  • Assemblage rapide et simple
  • Possibilité de fixation permanente
  • Contrôles qualités stricts documentés par les laboratoires Bossard

  • Rivets aveugles standard (extrémité ouverte)
  • Caractéristiques
Fasteks Rivets aveugles standard
Rivet aveugle le plus fréquemment utilisé, le rivet aveugle standard est la solution économique répondant à une large gamme d’applications.
Fasteks Rivets aveugles standard
  • Styles de tête : bombée, fraisée, large
  • Matériau :
    • Corps : aluminium, inox A2, A4, cuivre
    • Tige : aluminium, inox A2, A4
  • Tailles : Ø 2,4 - 6,4 mm (3/32-1/4”)

  • Rivets Multigrip
  • Caractéristiques
Fasteks Rivets Multigrip
Dotés d'une plage de serrage étendue, les rivets Multigrip disposent d’une plage de serrage plus étendue qui peut remplacer jusqu’à trois rivets standard. La tige de rupture peut être bloquée de manière ferme et sécurisée dans le corps. Ces rivets constituent une compensation très pratique pour les tolérances de trous plus importantes.
Fasteks Rivets Multigrip
  • Style de tête : bombée, fraisée, large
  • Matériau :
    • Corps : aluminium, acier, inox A2
    • Tige : aluminium, inox A2
  • Tailles : Ø 3,2 - 4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Rivets à godet
  • Caractéristiques
Fasteks Rivets à godet
Les rivets à godet offrent des fixations étanches à l’air, l’eau et la poussière. La tige de rupture est bloquée.
Fasteks Rivets à godet
  • Style de tête : bombée, fraisée, large
  • Matériau :
    • Corps : aluminium, acier, inox A2, cuivre
    • Tige : acier, inox C1, A2, aluminium
  • Tailles : Ø 3,2 - 6,4 mm (1/8-1/4”)

  • Rivets éclatés
  • Caractéristiques
Fasteks Rivets éclatés
Le côté aveugle d'un rivet éclaté est divisé en quatre parties qui déforment et mordent dans la surface d’accouplement. Cela crée une zone d’assise plus grade et une force de serrage plus élevée, idéal pour une installation sur des composants souples et poreux comme le bois, les fibres rigides et les plaques de plâtre. Ces rivets permettent également de compenser la tolérance du trou de perçage.
Fasteks Rivets éclatés
  • Style de tête : bombée
  • Matériau : Corps — Aluminium / Tige – Acier
  • Tailles : Ø 3,2 - 4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Rivets rainurés
  • Caractéristiques
Fasteks Rivets rainurés
Utilisé dans un trou aveugle, le corps d'un rivet rainuré peut s’insérer parfaitement dans le matériau d’accouplement et offrir un résultat de rivetage fiable dans les matériaux métalliques et non-métalliques souples.
Fasteks Rivets rainurés
  • Style de tête : bombée
  • Matériau : Corps — Aluminium / Tige – Acier
  • Tailles : Ø 3,2 - 4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Rivets F-Bulb/F-Nox
  • Caractéristiques
Fasteks Rivets F-Bulb/F-Nox
Ces deux types de rivets aveugles FASTEKS® disposent de tiges de rupture fermement sécurisées qui résistent fortement aux vibrations et de grandes têtes de fermeture qui assurent une large surface de support. Résistants à l’eau et à la corrosion (F-Nox), ces rivets sont parfaits pour l’industrie maritime.
Fasteks Rivets F-Bulb/F-Nox
  • Style de tête : bombée
  • Matériau : Corps et tige – Acier, Inox A2
  • Tailles : Ø 3,2 - 4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Rivets F-Lock
  • Caractéristiques
FASTEKS Rivets F-Lock
Autre rivet de blocage mécanique conçu pour bloquer le corps du rivet lorsque la tige de rupture se détache de la tête de rivet. Il peut donc atteindre une résistance très élevée à la corrosion ainsi qu’une excellente résistance à l’arrachement et à la traction, avec des plages de serrage étendues.
FASTEKS Rivets F-Lock
  • Style de tête : bombée, fraisée
  • Matériau : Corps / Tige -- Aluminium / Aluminium, acier / Acier
  • Tailles : Ø 4,8 - 6,4 mm (3/16-1/4”)

  • Rivets F-Bolt
  • Caractéristiques
Fasteks Rivets F-Bolt
Les rivets F-Bolt utilisent le même principe de conception pour le blocage mécanique que le F-Lock, à la différence que le blocage du F-Bolt peut être confirmé visuellement depuis le côté tête. Le F-Bolt présente une résistance très élevée aux vibrations, à l’arrachement et à la traction et une plage de serrage étendue.
Fasteks Rivets F-Bolt
  • Tête : bombée, fraisée
  • Matériau : Corps / Tige -- Acier / Acier, Inox A2 / Inox A2
  • Tailles : Ø 4,8 - 6,4 mm (3/16-1/4”)

  • Rivets F-Hem
  • Caractéristiques
Fasteks Rivets F-Hem
Avec sa tête fermée et sa large surface de support, le rivet F-Hem convient aux tôles métalliques fines.
Il peut également compenser la tolérance d'un trou de perçage large. La tige de rivetage offre une excellente résistance à l’arrachement et à la traction. La tige de rupture bloquée apporte une excellente résistance aux vibrations.
Fasteks Rivets F-Hem
  • Style de tête : bombée
  • Matériau : Corps / Tige : Acier / Acier, Inox A2 / Inox A2
  • Tailles : Ø 4,8 - 6,4 mm (3/16-1/4”)

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.