Avec PEMSERTER, BOSSARD propose aux fabricants une gamme complète de presses à sertir permettant une réduction des coûts de montage, une amélioration de la cadence de pose et une qualité de montage optimale. Les presses à sertir PEMSERTER sont conçues pour les applications où la qualité, la fiabilité et la précision sont les mots-clés. Afin de répondre aux demandes évolutives des clients, PEMSERTER a développé une gamme très large de presses à alimentation manuelle et automatique qui peuvent également s’intégrer dans les lignes de montage entièrement robotisées.

Elles assurent une sécurité totale de l’opérateur en conformité avec la législation. Le sertissage à la presse consiste à la fixation permanente d'un insert souvent fileté dans une tôle, par la déformation du métal en appliquant une pression contrôlée. L'insert étant toujours plus dur que la tôle, il ne se déforme pas.

BOSSARD, distributeur exclusif de la gamme Pemserter en France, apporte une valeur ajoutée technique complémentaire et un service après-vente réactif.

  • PEMSERTER® 4
PEMSERTER 4

La PEMSERTER® Série 4 est une presse à sertir entièrement pneumatique qui possède une course réglable et dispose d’un col de cygne de 46 cm ce qui permet de disposer d’un espace suffisant pour sertir dans de nombreuses configurations. Elle est conçue pour installer des inserts de M2 jusqu’à M8 dans de l’acier et jusqu’à M10 dans de l’aluminium ou des circuits imprimés.

 

En savoir plus

  • PEMSERTER® IN-DIE
PEMSERTER in-die

Le système de fixation In-Die de PEMSERTER permet d’alimenter automatiquement en inserts (écrous, goujons et colonnettes) les presses de découpage/emboutissage en respectant les fortes cadences industrielles.

L’In-Die permet d’obtenir un process parfaitement reproductible avec un contrôle en continu.Le système fonctionne en temps masqué, ce qui signifie que la pièce produite reçoit les inserts en mêmetemps qu'elle est fabriquée. Cet avantage conduit à la suppression d'une étape de production et par conséquent à obtenir un coût/pièce moins onéreux.

 

En savoir plus

  • MICRO-MATE®
pemserter-micro-mate
Le kit MICRO-MATE® permet l'installation d'écrous M3 à M5.

La pince à sertir MICRO-MATE® est une pince de 1,25 kg qui peut développer une force de sertissage de 1134 kg.

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.