Offrant des éléments de machine standard complets en fonction de vos besoins avec des éléments de commande standard, des vis de serrage, des leviers de serrage ou des éléments de nivellement, les modèles Elesa sont des plus économiques dans la classe industrielle, offrant une bonne ergonomie dans leur utilisation.

  • Volants et manivelles
  • Applications
  • Caractéristiques
ELESA Volants et manivelles
Nous offrons une large gamme de manivelles à rayons, de manivelles pleines et de manivelles standards. Les poignées peuvent être fixes, escamotables, pivotantes et également disponibles avec un verrou de sécurité. Les manivelles et les poignées sont le plus souvent montées dans un alésage plat. Les matériaux utilisés sont le technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre (PA), l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier, la fonte et le thermodurcissable à base de phénol.
ELESA Poignées
  • Conception ergonomique
  • Disponible en différentes formes et tailles

ELESA Volants et manivelles
  • Utilisation simple et rapide
  • Design économique
  • Conformité RoHS et REACH
  • Plage de température de -30°C à 130°C

  • Boutons de serrage
  • Applications
  • Caractéristiques
ELESA Boutons de serrage
Les boutons en étoile, les boutons de poignée, les boutons d'aile, les boutons à trois bras et les boutons de poignée cannelés sont proposés pour une utilisation dans différentes industries.

Les poignées de serrage existent en différentes formes et tailles et peuvent être installées soit avec une vis filetée, soit dans un trou traversant ou borgne. Les matériaux comprennent les technopolymères, l'aluminium, la fonte, l'acier inoxydable, l'acier et le thermodurcissable à base de phénol. Pour les boutons à étoile et à poignée, nous avons également une ligne de produits avec inserts en acier inoxydable pour des conditions sanitaires optimales.
ELESA Boutons de serrage
  • Industrie automobile
  • Meubles
  • Équipement médical
  • Machines industrielles
  • Équipement aérospatial
  • Boîtiers électroniques
  • Matériel de construction
  • Industrie maritime
  • Machines agricoles
  • Machines lourdes
  • Outils pour le travail du bois
  • Machines pour l'industrie alimentaire
  • Matériel de laboratoire
  • Équipement pharmaceutique
  • Machines de remplissage et trémies

ELESA Boutons de serrage
  • Conception économique
  • Conformité RoHS et REACH

  • Poignées débrayables, Poignées à levier
  • Applications
  • Caractéristiques
ELESA  Poignées débrayables, Poignées à levier
Les leviers de serrage et de tension sont conçus pour le réglage manuel dans les tâches de fixation et de serrage. Les poignées réglables transmettent la force de serrage de la poignée à l'élément fileté. Les poignées de porte sont conçues pour serrer et desserrer rapidement dans des conditions sûres et sont disponibles en petites et grandes dimensions.

Matériaux : technopolymère, acier inoxydable, acier, fonte et alliage de zinc moulé sous pression disponibles en différentes couleurs, finitions et tailles.
ELESA Poignées débrayables, Poignées à levier
  • Génie mécanique
  • Outillage
  • Construction de plantes

ELESA Poignées débrayables, Poignées à levier
  • Design économique
  • Conformité RoHS et REACH
  • Mouvement ne dépassant pas la force de serrage maximale

  • Poignées
  • Applications
  • Caractéristiques
ELESA Poignées
Notre large gamme de poignées comprend des poignées à pont, des poignées tubulaires, des poignées de traction, des poignées fixes et pivotantes, ainsi que des poignées rabattables. Ils sont utilisés pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, des habillages.

Matériaux : technopolymère, aluminium, acier inoxydable, acier
ELESA Poignées
  • Industries générales
  • Industrie du meuble
  • Equipement de sport
  • Construction de machines
  • Construction d'installations et d'outils

ELESA Poignées
  • Conception ergonomique
  • Disponible en différentes formes et tailles

  • Eléments de régulation
  • Applications
  • Caractéristiques
ELESA Eléments de régulation
Sous les éléments de régulation, nous offrons des boutons de régulation en plastique et en aluminium. Ils sont utiles lorsque l'alignement précis des pièces de la machine ou le réglage fin des instruments de précision sont nécessaires.
ELESA Eléments de régulation
  • Plusieurs applications industrielles
  • Équipement médical
  • Mesure

ELESA Eléments de régulation
  • Conception ergonomique
  • Disponible en différentes formes, tailles et échelles

  • Eléments de nivellement
  • Applications
  • Caractéristiques
ELESA Eléments de nivellement
Pour supporter le poids des machines industrielles et d'autres équipements de façon stable, nous fournissons une variété d'éléments de nivellement réglables.

Les combinaisons de matériaux comprennent le technopolymère et l'acier, le technopolymère et l'acier inoxydable, le caoutchouc et l'acier, le caoutchouc et tout acier inoxydable.
ELESA Eléments de nivellement
  • Électronique
  • L'industrie pétrolière
  • Militaire
  • ESD (Electrostatic Discharge Conductive)

ELESA Eléments de nivellement
  • Différentes combinaisons de matériaux de la tige et de la base
  • Dimensions et formes variées
  • Pieds disponibles avec ou sans disques antidérapants
  • Diamètres de 25 à 200 mm

  • Charnières
ELESA Charnières
Selon l'application, les charnières Elesa sont proposées dans différents matériaux, angles de rotation, montage et capacité de charge. Les charnières avec interrupteur de sécurité intégré sont uniques dans cette gamme. De plus, la gamme de produits comprend également des charnières en SUPER-Technopolymère ou en acier inoxydable, offrant une haute protection contre la corrosion. Autres matériaux : technopolymère, aluminium et alliage de zinc moulé sous pression.

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.