Les bagues d'arrêt et d'étanchéité en Nyltite® ajoutent certaines caractéristiques spécifiques à un raccord de fixation que les rondelles, par exemple, ne possèdent pas. Typiquement, l'anneau Nyltite® sera placé sous la tête d'une vis, d'un écrou ou d'un rivet pour bloquer la fixation en place tout en créant un film d'étanchéité qui est très résistant aux températures extrêmes et aux agressions chimiques. Lors du serrage du raccord de fixation avec l'élément Nyltite®, l'anneau de nylon s'écoule vers l'intérieur, en s'éloignant du bord extérieur de la structure. En conséquence, la connexion est verrouillée et scellée, elle assure l'isolation électrique, l'isolation thermique et la résistance aux vibrations.

  • Applications
  • Caractéristiques
Nyltite bagues de blocage et d'étanchéité
  • Applications marines
  • Environnements industriels exigeants
  • Autres environnements difficiles où il doit résister au contact avec l'eau salée, l'huile chaude, les fluides frigorigènes, les alcalis, les acides minéraux dilués, la plupart des solvants et les produits chimiques.
Nyltite bagues de blocage et d'étanchéité
  • Anti-rotation
  • Anti-vibration
  • Réduit la corrosion galvanique
  • Réduit les fissures et les rayures de la surface et des pièces à usiner
  • Réduit le frottement, avec moins de couple pour atteindre la pleine tension
  • Plage de température -56ºC à 120ºC

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.