Pour un meilleur engagement entre le boulon et l'écrou, les écrous autobloquants Nylstop assurent une préhension serrée et antivibratoire grâce à la bague en nylon qui est déformée autour du filetage du boulon. Les produits sont disponibles dans les classes de propriétés de l'acier 8 et 10, ainsi qu'en acier inoxydable A2 et A4 et répondent à une grande variété d'exigences d'application. Les écrous Nylstop peuvent être utilisés dans toutes les applications industrielles avec des diamètres allant de 4 mm à 33 mm.

Nous vous proposons également un écrou de palier autobloquant d'une seule pièce, qui est une excellente combinaison entre l'écrou de blocage standard et les écrous de palier. Réduire le temps de prétravail et les coûts associés.

  • Applications
  • Caractéristiques
Nylstop Écrous autobloquants
  • Toute application industrielle avec un besoin particulier de résistance aux vibrations
Nylstop Écrous autobloquants
  • Résistance à la corrosion avec zingage nickelé (720 heures au brouillard salin)
  • Sécurité du processus pour l'installation d'automatismes grâce à sa haute qualité constante
  • Réutilisable jusqu'à 15 fois
  • Résistant aux produits chimiques contre une myriade d'acides, de solvants et de liquides à base d'huile
  • Résistant aux températures de -40°C à 140°C

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.