Les presse-étoupes Jacob sont utilisés dans différentes domaines d'activité, où ils permettent d'apporter une connexion conforme dans les systèmes de commutation électrique, les commandes et leurs armoires électriques. Pour les exigences spécifiques, telles que l'eau de mer, les brouillards salins, la poussière, le pétrole et le gaz mais aussi les fluctuations de température et même les zones dangereuses, les presse-étoupes sont particulièrement recommandés pour leur grande qualité, fiabilité et sécurité.  Quelle que soit la demande, nous avons la solution adéquate.
Les lignes de produits Jacob pour presse-étoupes peuvent être divisées en deux grandes séries : PARFAIT et WADI.
 
Applications :
  • Énergie
  • Installation
  • Automatisation
  • Industrie robotique
  • Véhicules ferroviaires
  • Trafic et construction de machines
  • Autres environnements spéciaux et zones dangereuses
Les presse-étoupes en laiton peuvent améliorer les presse-étoupes métalliques PARFAITS, en tirant parti notamment des faibles proportions de plomb comme troisième composant. Par exemple, le CuZn39Pb3 peut être résistant à l'eau, à la vapeur et aux solutions salines, ainsi qu'à de nombreux fluides organiques.  La surface sera galvanisée pour une meilleure anticorrosion.  Parfois, la plaque de nickel est également disponible comme fonction décorative. De nos jours, les matières plastiques et polymères sont également utilisées dans presque tous les milieux. Il existe de nombreuses propriétés techniques positives, telles que la malléabilité, l'élasticité, la résistance à la rupture, la rigidité, la résistance à la température et à la chaleur et la résistance chimique, qui peuvent varier considérablement grâce au choix des matières premières, au procédé de fabrication et à l'incorporation d'additifs.
Presse-étoupes métalliques

  • PERFECT
  • Caractéristiques
Jacob PERFECT Presse-étoupes métalliques
PERFECT une conception lamellaire pour des inserts d'étanchéité avec une grande plage de serrage. En plus d'un grand choix de versions standard, deux versions CEM différentes sont également disponibles. Les taux de protection sont IP68 et IP69K. La gamme de tailles s'étend de M12 à M63 avec huit filetages différents pour former la base de la distribution unique de chaque composant.
Jacob PERFECT Presse-étoupes métalliques
  • Grande plage de serrage
  • Protection des câbles
  • Résistance aux UV, à l'ozone et aux intempéries, convient également aux applications extérieures
  • Etanche jusqu'à 50 mètres, IP68 (5 bar)

La famille WADI

WADI comprend WADIone, WADIrail et WADIheat. WADI met en valeur la série au moyen d'inserts d'étanchéité et de corps presse-étoupe. La conception en deux parties des inserts d'étanchéité offre une grande plage de serrage. Le ressort de contact peut être installé dans tous le corps du presse-étoupe. Le taux de protection est IP66, IP67 et IP69. La gamme de tailles s'étend de M12 à M63 avec huit filetages différents pour former la base de l'allocation unique de chaque composant.

  • WADIone
  • Caractéristiques
Jacob WADIone
Ce type est destiné à la construction mécanique, aux boîtiers électriques et électroniques et à certaines applications extérieures. Une garniture d'étanchéité assure une protection totale des câbles. Le laiton et l'acier inoxydable sont tous deux disponibles dans la gamme de produits.
Jacob WADIone
  • Grande surface d'étanchéité et plage de serrage étendue
  • Protection des câbles
  • Ancrage intégré avec de bonnes performances de rétention
  • Résistance aux UV, à l'ozone et aux intempéries, convient également aux applications extérieures
  • Etanche jusqu'à 100 mètres, IP68 (10 bar, pendant 30 minutes)

  • WADIrail
  • Caractéristiques
Jacob WADIrail
Ce type de presse-étoupe est en laiton avec joint d'étanchéité résistant au feu. La plage de température d'utilisation se situe entre -60ºC et +100ºC, ce qui est souvent utilisé dans le ferroviaire, les installations électriques et les tunnels ou autres applications extérieures où la résistance au feu, la protection UV, les conditions climatiques et la température sont cruciales.
Jacob WADIrail
  • Performance supérieure en matière de résistance au feu
  • Grande plage de serrage et de protection de l'étanchéité
  • Résistance aux UV, à l'ozone et aux intempéries, convient aux applications extérieures
  • Sans halogène
  • Ancrage intégré avec de bonnes performances de rétention

  • WADIheat
  • Caractéristiques
Jacob WADIheat
WADIheat est conçu pour des températures élevées et des fluctuations de température allant de -40 ºC à +200 ºC. Cela en fait la solution idéale pour les environnements extrêmes comme les systèmes de chauffage. L'écrou à dôme et le corps lisse peuvent être fabriqués en laiton et en acier inoxydable. Un joint torique et un insert ont tous deux une fonction d'étanchéité supérieure en utilisation.
Jacob WADIheat
  • Applicable dans des environnements avec des températures extrêmes
  • La grande surface d'étanchéité et la plage de serrage étendue protègent le câble contre les produits chimiques ou les matériaux agressifs.
  • Résistance aux UV, à l'ozone et aux intempéries, convient aux applications extérieures
  • Ancrage intégré avec de bonnes performances de rétention

  • PERFECT plus Ex
  • Caractéristiques
Jacob PERFECT plus Ex
Les presse-étoupes apportent la toute dernière technologie en matière d'environnement d'application dangereux. Brevetée, sa double étanchéité intérieure protège durablement les câbles contre les applications intérieures et extérieures.
Jacob PERFECT plus Ex
  • Grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Doux pour les câbles
  • Installation facile
  • Avec anti-torsion conique pour éviter la distorsion du câble
  • Plage de température -40 à ~+85°C
  • Indice de protection : IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
Presse-étoupes en plastique

  • PERFECT
  • Caractéristiques
Jacob PERFECT presse-étoupes en plastique
Les presse-étoupes en matière plastique PERFECT offrent une large gamme dans les domaines de la construction de machines et d'installations ainsi que des techniques de mesure, de commande et de régulation pour des liaisons fiables, sûres et conformes aux normes avec des contraintes mécaniques, dynamiques, thermiques et chimiques élevées.
Jacob PERFECT presse-étoupes en plastique
  • Ancrage intégré
  • Large gamme d'étanchéité et de serrage
  • Installation facile

  • PERFECT FIX
  • Caractéristiques
Jacob PERFECT FIX
Le presse-étoupe rapide. Particulièrement utile pour une installation dans un espace restreint avec tous les avantages de PERFECT. Simple et efficace, il peut être assemblé d'un seul côté de l'armoire sans autres contre-écrous. Une telle conception offre un temps de montage/démontage plus rapide, ce qui se traduit également par une économie de temps et d'argent.
Jacob PERFECT FIX
  • Montage manuel, sans outil, rapide et facile
  • Conception d'un seul côté, installation facile et efficace
  • Parfait pour les espaces restreints
  • Epaisseur de paroi 1-4mm
  • Soupape de décharge de traction intérieure

Systèmes d'entrée de câbles

  • KADP
  • Caractéristiques
Jacob Systèmes d'entrée de câbles KADP
La plaque d'entrée de câbles KADP est utilisée pour la pose et l'étanchéité des câbles dans les armoires électriques et les machines. Il est très flexible pour un grand nombre d'emploi.
La plaque est parfaite là où l'espace est limité car plusieurs câbles peuvent être insérés dans la plaque. Une densité d'emballage élevée est obtenue grâce à l'emplacement idéal des entrées de câbles.
L'installation de KADP dans le boîtier se fait d'un simple clic. Les câbles sont simplement enfilés à travers les membranes et le travail est fait - sans effort et en gagnant du temps.
Jacob Systèmes d'entrée de câbles KADP
  • Sans outil
  • Plage de température -30ºC à +100ºC
  • Plage de serrage 3-20mm
  • KADL pour l'insertion et l'étanchéité de câbles pré-assemblés avec connecteurs dans les boîtiers.
  • Pour l'introduction de câbles, tubes, conduites pneumatiques et hydrauliques

  • KADL
  • Caractéristiques
Jacob Systèmes d'entrée de câbles KADL
Lorsque des câbles pré-assemblés doivent être introduits dans un boîtier, le nouveau KADL est la solution idéale. En un rien de temps, le KADL s'installe d'un simple clic - facile et rapide. De plus, le KADL peut être agrandi et ajusté. La structure modulaire permet une installation pas à pas de 5 à 25 câbles dans une paroi du boîtier et garantit une grande flexibilité. Avec seulement 16 œillets, qui assurent une haute décharge de traction, une plage de serrage de 3 à 32,5 mm peut être recouverte.
Jacob Systèmes d'entrée de câbles KADL
  • Sans outil
  • Plage de température -30ºC à +100ºC
  • Plage de serrage 3-32,5mm
  • Facile à agrandir et à régler
  • Soulagement de la tension

  • Joints d'étanchéité
  • Caractéristiques
Jacob Joints d'étanchéité
Avec les séries G501, G502, G503, G504, G504, G506 et G507, la série G500 vous offre une gamme de câbles extrêmement large. La membrane "pushout" offre une ouverture ronde. Le G500 est équipé d'une chaussette qui se ferme hermétiquement autour du câble, de sorte qu'il permet des mouvements sous protection. Les câbles peuvent très bien passer en biais. La conception garantit que l'œillet reste en place, même pour une installation avec de gros câbles.
Jacob Joints d'étanchéité
  • Installation simple, gain de temps
  • Membrane "Pushout"
  • Diamètre autoréglable grâce à la dimension du câble
  • Sans halogène
  • Étanche à la poussière et à l'eau
  • Économiser de l'espace d'installation
  • Fonction d'étanchéité
  • Longue durée de vie

  • Eléments d'aération
  • Caractéristiques
Jacob Eléments d'aération
Les boîtiers étanches avec un degré de protection élevé IP67 ou IP68 pour une utilisation à l'extérieur ne sont pas automatiquement étanches à la vapeur et à l'humidité. Pour éviter une pression négative, une humidité élevée et la condensation à l'intérieur de l'armoire, une ventilation continue et un équilibre de pression est nécessaire. Cette fonction de sécurité peut être obtenue par l'utilisation d'un élément de ventilation, rapide et facile à installer.
Le corps de l'élément d'aération est en polyamide PA6 ou Inox antidéflagrant. A l'intérieur se trouve une membrane PES de haute qualité, perméable à l'air et étanche à l'eau, qui assure une ventilation et un échange de pression continus ainsi qu'une ventilation entre le coffret et son environnement, en assurant une protection contre l'humidité.
Jacob Eléments d'aération
  • Protection des boîtiers électrotechniques et électroniques hermétiquement fermés contre la condensation due à l'alternance de la température et de la pression
  • Ventilation continue et adaptation de la pression intérieure
  • Membrane PES hydrophobe et oléophobe

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.