Heyco – Pour le montage et la protection de vos câbles

En tant qu'entreprise leader dans le domaine des composants de montage de câbles, Heyco conçoit et fabrique des produits de protection des fils par moulage ainsi que des composants électriques par emboutissage. Pour assurer la qualité de chaque produit, il est important de comprendre l'environnement spécifique et les propriétés mécaniques du matériel, l'élément essentiel doit être facile à utiliser, sûr et fiable.

  • HEYClipTM Fixations à enfoncer
  • Applications
  • Caractéristiques
Heyco HEYClipTM Fixations à enfoncer
Les fixations emboîtables HEYClipTM est un système permettant un montage et un démontage rapide et facile. HEYClipTM comprend des rivets pression, des clips, des boutons et des bouchons de fixation.
Heyco HEYClipTM Fixations à enfoncer
  • Énergie solaire
  • Électricité
  • Compatibilité électromagnétique
  • Autres industries de l'énergie
Heyco HEYClipTM Fixations à enfoncer
  • Expansion pour la fixation d'éléments de fixation
  • Utilisation multiple
  • Entretien propre et impeccable après l'installation
  • Gain de temps et d'argent

  • Presse-étoupes Heyco®-Tite (Cordgrips)
  • Applications
  • Caractéristiques
Heyco Presse-étoupes Heyco®-Tite (Cordgrips)
Heyco®-Tite représente la haute performance et la durabilité pour la tenue et la protection des fils et câbles en intérieur/extérieur, quelle que soit leur utilisation. Pour différents environnements, nous vous proposons différents types et matériaux, Nylon 6/6 sans halogène, aluminium, laiton nickelé et acier zingué...
Heyco Presse-étoupes Heyco®-Tite (Cordgrips)
  • Énergie
  • Installation
  • Automatisation
  • Industrie robotique
  • Véhicules ferroviaires
  • Construction de machines et de véhicules
Heyco Presse-étoupes Heyco®-Tite (Cordgrips)
  • Protection contre les déformations
  • Elément d'étanchéité supérieur, pas besoin de joint torique supplémentaire
  • Résistance aux vibrations
  • Excellente résistance à la corrosion

  • Liens de serrage Nytye®
  • Caractéristiques
Heyco Liens de serrage Nytye®
Pour répondre à toutes les exigences d'application, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous devez vous assurer que le matériau est adapté à l'humidité, à la corrosion et aux hautes/basses températures. Pour obtenir les bonnes propriétés, vous devez déterminer la bonne construction et la bonne conception. Les produits Heyco® offrent une grande résistance, des dents de serrage, sans entaille ou à double boucle. Cela inclut les fixations, supports et autres accessoires complets appelés Nytye®.
Heyco Liens de serrage Nytye®
  • Gain de temps et d'argent grâce à la conception monobloc
  • Conforme aux normes MS3367 et MIL-S-23190E

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.