HellermannTyton propose des serre-câbles et des supports de câbles pour une utilisation industrielle. Des matériaux de haute qualité garantissent une utilisation durable, le respect des normes industrielles et l'adaptation à des environnements de travail spécifiques.
La vaste gamme de serre-câbles comprend des serre-câbles à dentelure intérieure, extérieure et métallique, des solutions particulièrement adaptées aux exigences comme une stabilité aux vibrations élevées, des serre-câbles à tête ouverte etc...

  • Attaches de câble Q-tie
  • Applications
  • Caractéristiques
Hellermann  Attaches de câble Q-tie
La gamme Q-tie sont des attaches câbles innovants et sûrs pour la connexion et la fixation de câbles dans diverses applications. Ils sont disponibles en différentes coloris et matériaux. La conception innovante de l'attache à tête ouverte permet une insertion facile, même dans des conditions difficiles.
Hellermann  Attaches de câble Q-tie
  • Automobile
  • Industrie électrique
  • Automatisation industrielle
  • Industrie OEM
  • Construction d'armoires électriques
  • Industrie des télécommunications
  • Production de panneaux solaires
Hellermann  Attaches de câble Q-tie
  • Conception à tête ouverte, avec large queue incurvée, insertion facile
  • Réduction des coûts et efficacité (25% de gain de temps)
  • Disponible pour une application stabilisée à la chaleur ou résistante aux intempéries

  • Liens de câbles RFID
  • Applications
  • Caractéristiques
hellermantyton_ Cable tie glass fiber pin

These cable ties are distinguished by its smoot strap and unique locking mechanism. Due to ist special design the cable ties can be used as a safety method to bundled element.

e-Shop

hellermantyton_ Cable tie glass fiber pin
  • Wind Energy Sector
  • Rail Transportation Sector
  • Automotive Industry
  • Electronics Industry
  • Aerospace Industry
  • Defence Industry
hellermantyton_ Cable tie glass fiber pin
Cable tie without serration to avoid any damage to cables. Strap is locked into place with a glass-fibre reinforced pin. Very secure and vibration resistant fixing.

  • Fixing tie Q50REC 2-piece for edges
  • Applications
  • Features
hellermantyton_ Fixing tie Q50REC

These Q50REC 2-piece Fixing ties are ideal for use where holes are not acceptable or where due to temperature problems adhesives will fail.

e-Shop

hellermantyton_ Fixing tie Q50REC
  • Automotive industry
  • Electrical industry
  • Control cabinet construction
  • Harness making
hellermantyton_ Fixing tie Q50REC
  • The Q50REC 2-piece Fixing ties are pre-assembeld with EdgeClip and Q-tie
  • Unique and innovative cable tie with open-head design
  • Q-tie saves more than 25% of usual working time
  • Cable tie head can be moved after bundling to achieve an optimal bundle
  • For edges of 1-3mm

  • Paste adhesive mount
  • Applications
  • Features
hellermantyton_ paste adhesive

The PMB5 paste mount is an alternative when screw mounting is not possible. Due to its design, the paste mount can also be used on uneven surfaces. The PMB5 mount is fixed with paste / liquid adhesive.

e-Shop

hellermantyton_ paste adhesive
  • Railway industry
  • Automotive industry
  • Renewable energies
  • Electrical industry
  • Control cabinet construction
hellermantyton_ paste adhesive
  • Paste mount for fixings with pasty/liquid adhesives
  • Base geometry offers optimum form closure with the cured adhesive
  • Mount made of heat-resistant PA 6.6
  • Can also be used with hot glue

  • Liens de câbles RFID
  • Applications
  • Caractéristiques
hellermantyton_cable tie mount flex track

FlexTack provides a reliable fixing solution especially for curved and angled surfaces. The acrylic adhesive used is suitable for high and low energy surfaces.

e-Shop

hellermantyton_cable tie mount flex track
  • Automotive Industry
  • Electrical Installation
  • Industrial Automation
  • Mining Industry
  • OEM Industry
  • Offshore Industry
  • Rail Transportation Sector
  • Shipbuilding
  • Telecommunication
  • Truck Heavy Equipment
  • Wind Energy Sector
  • Control Cabinet Construction
hellermantyton_cable tie mount flex track
  • Flexible Mount for round and angled surfaces
  • Allows greater design freedom and offers uniform stress distribution along with weight reduction
  • Innovative fixing solution for high and low energy surfaces
  • Can be used also for high energy surfaces like metal or glass.

  • Liens de câbles RFID
  • Applications
  • Caractéristiques
Hellermann Liens de câbles RFID
La technologie RFID utilisée dans les serre-câbles permet une identification claire et rapide. pour la sécurisation, la sérialisation, le suivi et l'identification.
Hellermann Liens de câbles RFID
Les serre-câbles à puce RFID sont particulièrement utilisés pour l'inspection électrique, la gestion des stocks, l'entretien et la réparation.
Hellermann Liens de câbles RFID
  • Gestion rapide des données
  • Prévention des erreurs manuelles
  • Pour les environnements difficiles, processus allégé
  • Flexibilité, communication de données sans contact

  • Fixations de câbles Q-Mount
  • Applications
  • Caractéristiques
Hellermann Fixations de câbles Q-Mount
Les serre-câbles Q-Mount se connectent aux serre-câbles pour maintenir la botte de câbles en place. Ils sont disponibles en version vissée ou autocollante. Q-Mount est l'accessoire de liaison parfait pour la combinaison avec les Q-attaches lors de la pose de câbles en position verticale.
Hellermann Fixations de câbles Q-Mount
  • Automobile
  • Industrie électrique
  • Automatisation industrielle
  • industrie OEM
  • Construction d'armoires électriques
  • Industrie des télécommunications
  • Production de panneaux solaires
Hellermann Fixations de câbles Q-Mount
  • Entrée à 4 voies des supports de câbles adhésifs, flexible et plus rapide dans l'application
  • Gain de temps et d'argent grâce au collage au lieu du vissage lors de l'utilisation de supports adhésifs.
  • Entrée à 2 voies du type à visser pour des raisons de sécurité de guidage
  • Résistant à la température

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.