Essentra est le leader sur le marché du plastique, de la fibre, de la mousse et des produits d'emballage. La performance clé de ces secteurs se situe au niveau de la fabrication et la distribution de composants de grande taille et de haute qualité, y compris les supports de câbles, les conduits de câbles, les serre-câbles et autres systèmes de gestion des fibres.

  • Serre-câbles et supports de câbles
  • Applications
  • Caractéristiques
Essentra Serre-câbles et supports de câbles
Comme pour d'autres produits similaires, les serre-câbles et supports de câbles Essentra sont axés sur le contrôle de la qualité et le choix des matériaux, ce qui permet d'obtenir les produits les mieux adaptés à une variété d'environnements et de conditions de fonctionnement, peu importe ce qui concerne le verrouillage, les résistances météorologiques, la stabilité thermique, le service extra lourd, la protection chimique. Nous pouvons également fournir des serre-câbles monoblocs, des serre-câbles à double tête ou des serre-câbles à perles verrouillables.
Vous avez le choix entre un modèle rapide et flexible avec adhésif ou un modèle stable avec vissage/riveting. Il y a toujours une grande variété adaptée à votre utilisation, qu'il s'agisse d'une insertion à quatre ou à deux sens.
Essentra Serre-câbles et supports de câbles
  • Différentes industries en OEM, MRO, ou construction
Essentra Serre-câbles et supports de câbles
  • Disponible pour l'intérieur et l'extérieur
  • Regroupement stable dans un environnement relatif

  • Gestion des câbles en fibre optique
  • Caractéristiques
Essentra Gestion des câbles en fibre optique
Le tube limitant la flexion des câbles peut vous aider à acheminer et à protéger les câbles, éliminant ainsi les problèmes d'écrasement, d'entortillement ou de micro-flexion. Nous fournissons des accessoires tels que des clips, des supports de jonction, des supports de fixation, des supports de crémaillère ou encore des accessoires pour fixer et fixer les tubes.
Essentra Gestion des câbles en fibre optique
  • Pour une utilisation de fibres par soufflage sur de courtes distances
  • Paroi intérieure du tube lisse contre les micro-pliages et les écrasements
  • Minimiser le rayon de courbure de la fibre en dessous de 30mm

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.