La principale préoccupation lors de l'installation électrique est d'assurer l'utilisation de méthodes de fabrication de pointe et de suivre des processus de haut niveau pour assurer la fonctionnalité et la sécurité dans les usines. Elettocanali a consacré des années de travail systèmes de goulottes, les prises et prises industrielles, les conduits et raccords, la gestion des armoires, afin de garantir à votre installation praticité, fonctionnalité et sécurité pour tous et pour toutes exigences.The core competency from electrical installation is to ensure using advanced production methods and top-class process to achieve functionality and safety in the plants. Elettocanali has been taking years of effort into trunking system, industrial plugs and sockets, conduits and fittings, enclosures management, so to guarantee your plant practical, functional and safe of any needs.

  • Système de goulotte pour câbles
  • Applications
  • Caractéristiques
Elettrocanali Système de goulotte pour câbles
Le système de goulotte est réalisé en techno polymère autoextinguible sur base PVC, très résistant aux rayons UV. Il peut aider à économiser de l'espace et à gérer tous les fils en répartissant les différents circuits électriques (alimentation, téléphone, transmission de données) dans une même goulotte, sur le mur ou au plafond. Les installateurs ne se préoccupent pas du risque d'interférence ou de chevauchement. Avec d'autres accessoires de changement de direction, des boîtiers de dérivation ou des boîtiers d'appareils, le client peut gérer de manière flexible l'ensemble du système pour répondre à la fois aux exigences fonctionnelles et esthétiques.
Elettrocanali Système de goulotte pour câbles
  • Automatisation
  • Industrie robotique
  • Véhicules ferroviaires
  • Trafic et construction de machines
Elettrocanali Système de goulotte pour câbles
  • Pas d'arêtes vives sur le couvercle d'accrochage
  • Les accessoires complètent l'intégrité
  • Montage plus rapide et plus précis à partir du fond perforé
  • Haute sécurité avec plusieurs circuits

  • Système de raccord de conduit
  • Applications
  • Caractéristiques
Elettrocanali Système de raccord de conduit
Toutes les spécifications du système de conduits sont conformes aux normes EN 61386-1 et EN 61386-21, en techno polymère autoextinguible sur base PVC rigide ou en techno polymère sans halogène. En raison des propriétés de faible émission ou de l'absence totale de gaz toxiques et de fumée légère, nous vous recommandons de choisir des conduits sans halogène pour les sorties de secours ou les endroits sombres dans des endroits trop fréquentés, comme les aéroports, écoles, cinémas, tunnels, tunnels, etc. Nous vous fournissons également les accessoires pour changer de direction ou fixer des conduits rigides, qui répondent à toutes les exigences de la pose, qu'il s'agisse de flexibilité, de pliage, pour les systèmes électriques composites, ou pour celui sous plancher, de raccordement flottant ou précâblage.
Elettrocanali Système de raccord de conduit
  • Automatisation
  • Industrie robotique
  • Véhicules ferroviaires
  • Trafic et construction de machines
Elettrocanali Système de raccord de conduit
  • Convient aussi bien à l'industrie qu'au secteur civil
  • Résistance à la compression, à l'environnement chimique, à l'huile ou à la graisse
  • Large gamme de solutions pour différentes installations

  • Fiches et prises de courant
  • Applications
  • Caractéristiques
Elettrocanali Fiches et prises de courant
Câblage et fermetures rapides et faciles à ouvrir grâce au design ergonomique et à la technologie haut de gamme. Nous avons ajouté du polyamide 6 autoextinguible résistant aux UV, très résistant à la compression, aux chocs et à l'écrasement, pour répondre à une utilisation extérieure. Les câbles peuvent être simplement verrouillés après avoir été insérés et serrés. La conception des contacts de connexion ouverts permet également un câblage rapide.
Elettrocanali Fiches et prises de courant
  • Automatisation
  • Industrie robotique
  • Trafic et construction de machines
Elettrocanali Fiches et prises de courant
  • Système de verrouillage/déverrouillage fiable et sûr
  • Conception de sécurité
  • Indication claire de l'ouverture / fermeture de la fiche ou de la prise de courant

  • Boîtier de distribution mural et encastré
  • Caractéristiques
Elettrocanali Boîtier de distribution mural et encastré
Nous pouvons répondre à vos exigences en matière de systèmes électriques de distribution dans des environnements différents, qu'il s'agisse d'armoires modulaires étanches ou encastrées. Vous trouverez sans doute le boîtier qui vous convient le mieux, que ce soit en termes de résistance mécanique, de résistance au vieillissement, de résistance aux intempéries, à la poussière, à la pollution, etc.
Elettrocanali Boîtier de distribution mural et encastré
  • Durabilité et longue durée de vie

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.