ABB – Attaches-câbles et accessoires de montage innovants

Les accessoires pour câbles ABB comprennent les colliers et accessoires, les connecteurs, les bornes de câble et les presse-étoupes. Les produits d'ABB sont appréciés pour leur force, leur fiabilité et leur fonctionnalité. ABB fournit également des serre-câbles et des outils pour soutenir les processus d'assemblage et d'installation à temps critique.

  • Serre-câbles Ty-Fast®
  • Applications
  • Caractéristiques
ABB Serre-câbles Ty-Fast®
Les serre-câbles Ty-Fast® assurent une facilité d’insertion et une grande résistance une fois verrouillés. Associé à sa tête à profil bas pour moins d'accrocs, Ty-Fast® offre un serrage sûre à la main ou à l'aide d'outils et tout ça pour un minimum d’efforts.
ABB Serre-câbles Ty-Fast®
Les accessoires pour câbles ABB ont été développés pour la fixation, la protection, l'isolation et le raccordement de câbles pour les applications industrielles, la construction, les communications, les services publics et les applications OEM.
ABB Serre-câbles Ty-Fast®
  • Gamme de paquets de 112 à 1214 mm avec une largeur de 2,4 à 13,2 mm
  • Déclaration CE
  • La conception de la poignée double face améliore la préhension et l'arrachement.
  • Sans halogène et sans silicone
  • Installation facile, productivité accrue

  • Ty-Rap® serre-câbles
  • Applications
  • Caractéristiques
ABB Ty-Rap® serre-câbles
Les serre-câbles Ty-Rap® sont l'une des meilleures solutions parmi la vaste gamme de solutions de regroupement et de fixation d'ABB.
ABB Ty-Rap® serre-câbles
La gamme Ty-Rap® comprend des serre-câbles pour de nombreuses applications spéciales, comme par exemple des températures extrêmes, des flammes, un ensoleillement et des rayons UV constants, des produits chimiques agressifs ou une haute résistance à la traction.
ABB Ty-Rap® serre-câbles
  • Différents matériaux pour des conditions extrêmes et dures comme des rayons UV constants, des températures extrêmes, des environnements corrosifs, chimiques et autres environnements difficiles.
  • La fermeture antimagnétique en acier inoxydable et le corps lisse et sans rainure garantissent une résistance maximale et une longue durée de vie.
  • Les nervures et les pointes maintiennent le faisceau en place et l'empêchent de glisser, en particulier si il est soumis à des vibrations.
  • La tête plate et sa forme ovale facilitent le passage des bacs à travers les cloisons.

  • Ty-Met™ serre-câbles
  • Applications
  • Caractéristiques
ABB Ty-Met™ serre-câbles
Les serre-câbles Ty-Met™ sont des serre-câbles en acier inoxydable spécialement conçus pour les conditions d'installation extrêmes et les environnements difficiles.
ABB Ty-Met™ serre-câbles
Avec des propriétés telles que la haute résistance, la durabilité chimique, la résistance aux radiations, l'ignifugation, la résistance à la température et aux UV, les serre-câbles Ty-Met™ s'appliquent à de nombreuses applications comme la pétrochimie, l'industrie alimentaire, les centrales électriques, l'offshore, le pétrole et le gaz et autres zones dangereuses.
ABB Ty-Met™ serre-câbles
  • Plusieurs types disponibles pour diverses applications (serrure à bille, échelle, amovible, etc.)
  • Verrouillage automatique, serrage sûr (verrouillage à billes, échelle)
  • Disponible pour le revêtement de produits non-toxiques, sans halogène
  • Installation facile
  • Conformité aux normes internationales (UL, Lloyd)

  • Serre-câbles Twist Tail
  • Applications
  • Caractéristiques
ABB Serre-câbles Twist Tail
Les serre-câbles Twist Tail® sont particulièrement faciles à installer. La queue se détache en la tordant à la main sans outil supplémentaire.
ABB Serre-câbles Twist Tail
  • Applications générales
  • Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
ABB Serre-câbles Twist Tail
  • Installation rapide et facile sans outils d'installation
  • Rupture sûre sans arêtes vives
  • Protection UV (couleur noire)
  • Polyamide 6.6 robuste à haute résistance à la traction

  • Accessoires de montage de câbles
ABB Accessoires de montage de câbles
Pour installer différents types de serre-câbles dans l'application, ABB met à votre disposition des bases de montage haute performance, des serre-câbles et d'autres accessoires de montage dans votre gestion professionnelle des câbles. Optimisez votre montage à partir de différentes méthodes, auto-adhésives, collées ou vissées.

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.