Les inserts filetés TAPPEX® en laiton, acier ou acier inoxydable créent des filetages d'écrou précis et robustes dans les pièces en plastique (thermoplastiques, thermodurcissables et laminés), en alliages de métaux légers GRP et dans certains matériaux sensibles aux entailles.

Caractéristiques :

  • Création d'un fil à haute résistance en plastique et en bois
  • Inusable et anticorrosion
  • Permettre le serrage et le desserrage répétés des fixations boulonnées
  • Polyvalent
  • Diverses possibilités d'installation

  • TRISERT® Inserts filetés à visser
TAPPEX TRISERT
Les inserts filetés TRISERT® garantissent un filetage intérieur propre et sans copeaux. L'avantage unique des inserts filetés sans tête est qu'ils peuvent être utilisés des deux côtés.

  • TRISERT-3® Inserts filetés en acier à visser dans les alliages légers et les matières plastiques
TAPPEX TRISERT-3
Les plaquettes filetées TRISERT-3®, en acier ou en acier inoxydable, répondent aux exigences les plus élevées, par exemple dans le domaine médicale, l'industrie maritime ou l'industrie alimentaire.

  • FOAMSERT® Inserts filetés à visser dans les mousses et le bois
TAPPEX FOAMSERT
Les plaquettes filetées FOAMSERT® (sous-groupe TRISERT®) sont des plaquettes filetées auto taraudeuses.

  • MULTISERT® Inserts filetés à enficher
TAPPEX MULTISERT
Les inserts filetés MULTISERT® avec filetage intérieur et profilés de fixation brevetés sont particulièrement bien adaptés pour être pressés dans des matériaux thermoplastiques. Processus d'installation : emboutissage, encastrement par ultrasons, encastrement thermique (fusion locale de la matière plastique).

  • MICROBARB® Inserts filetés à enfoncer
TAPPEX MICROBARB
Inserts filetés MICROBARB® à enfoncer avec micro moletage. Ce sous-groupe des plaquettes filetées MULTISERT® est idéal pour une utilisation dans des matériaux à paroi mince.

  • HIMOULD® Inserts filetés pour le moulage d'inserts
TAPPEX HIMOULD
Les inserts filetés HIMOULD® en laiton pour le moulage d'inserts sont utilisés dans les pièces moulées. Grâce à ses parois minces, le HIMOULD® peut être positionné et moulé directement sur les bords de moulage. Ils sont extraordinairement polyvalents dans leur utilisation pour les pièces moulées en thermoplastique et en thermodurcissable avec des trous traversants et des trous de goujons.

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.