Systemes de fixation pour materiaux composites – bigHead®

bigHead® est la solution de fixation pour matériaux composites disponible en plus de 400 versions standard. En raison de leur polyvalence, les produits bigHead® peuvent être collés en surface avec de l’adhésif ou complètement intégrés. Les clients de l’automobile, de la marine, de l’énergie, de l’ingénierie mécanique et de l’industrie du meuble peuvent profiter d'une multitude d’alternatives aux technologies de fixation conventionnelles.

Le design unique bigHead® vous offre des avantages en termes de design et d’utilisation
Un bigHead, c’est un ensemble de solutions de fixation, comme un goujon fileté, un écrou ou un collier soudé à une tête. Cette conception flexible permet d’intégrer discrètement un point de fixation à une pièce de travail en plastique ou en matériau composite sans poinçonnage ni perçage. Le bigHead est soit intégré à la pièce de travail soit fixé à la surface avec un adhésif. Quel que soit le procédé choisi, la pièce de travail n’est ni endommagée ni affaiblie.

  • Systèmes de fixation
  • Caractéristiques
bigHead systèmes de fixation intégrés dans les matériaux composites
Cette solution sûre élimine les opérations secondaires en intégrant le système de fixation au processus de fabrication du composite. Le système de fixation est intégré dans la bonne position à l’aide de l’outil de moulage. Les systèmes de fixation bigHead® sont spécialement conçus pour être intégrés, ce qui permet d’assurer une fixation solide sans affaiblir le matériau composite ni augmenter son épaisseur ou son poids.
bigHead systèmes de fixation intégrés dans les matériaux composites
  • Conception légère, jusqu’à 66 % plus légère qu’un boulon classique
  • Gain d’espace et de poids, il n’est pas nécessaire d’ajouter du matériau composite pour ancrer le boulon
  • Positionnement précis et direct dans la pièce de travail
  • Anti-desserrage, résistance aux vibrations
  • Aucune opération secondaire n’est requise, installation plus efficace
  • Résiste à d’importantes charges de traction et de torsion

  • Collage à la surface avec de l’adhésif
  • Caractéristiques
bigHead collage à la surface avec de l’adhésif
Pour les panneaux en composite qui sont trop fins pour qu'un système de fixation puisse y être intégré, le collage à la surface constitue une alternative efficace et discrète. Dans la mesure où aucun perçage n’est requis, la structure de la pièce de travail reste solide. La colle peut couler à travers les trous de la tête perforée puis adhérer fortement et de manière fiable à la pièce de travail.
bigHead collage à la surface avec de l’adhésif
  • Aucun trou de perçage dans la pièce de travail en composite
  • Anti-desserrage, résistance aux vibrations
  • Application simple, aucune outil spécifique nécessaire
  • Design optimisé pour le montage de surface

  • Un partenaire de conception
  • Caractéristiques
bigHead un partenaire de conception
Un partenaire de conception qui transforme vos idées en réalité
Présentant le grand avantage de disposer de ses propres services d'innovation et d’ingénierie, bigHead® est en mesure de vous proposer des solutions de fixation sur mesure, adaptées à votre application spécifique.
bigHead un partenaire de conception
  • Design sans concessions pour les composites légers
  • Remplacement des perçages, rivetages et soudages
  • Simplification des processus de production
  • Intégration précise de bigHead® dans le matériau composite
  • Explorer de nouvelles manières d'utiliser les matériaux composites
  • Développement de l’expertise en matière de performances des matériaux composites sous pression
  • Création de prototypes de nouvelles idées de conception

Liberating Potential - Watch the movie

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.