Les vis et écrous Verbus Ripp®, grâce à leurs nervures de blocage, sont des fixations à haute résistance particulièrement utilisées pour les surfaces sensibles. La forme cunéiforme des nervures de fixation sur la surface d'appui assure efficacement le bon verrouillage de l'ensemble. Comme la surface n'est pas endommagée, le revêtement anticorrosion reste intact. Les nervures permettent un assemblage fiable même si, pour des raisons structurelles, une vis plus courte doit être serrée avec une charge latérale élevée.

  • Applications
  • Caractéristiques
Verbus Ripp Surface de verrouillage
  • Automobile
  • Groupes motopropulseurs
  • Pour les connexions dans des environnements dynamiques nécessitant une résistance aux vibrations
  • Pour la mise à la terre de matériaux à surfaces sensibles
Verbus Ripp Surface de verrouillage
  • Solution anti-relâchement efficace et économique
  • Montage simple et rapide
  • Comportement de réglage bas
  • Résultat de serrage stable
  • Connexion de sécurité fiable
  • Pour usage multiple
  • Différents styles de têtes disponibles
  • Dimension à partir de M5-M16 pour vis et écrous

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.