Les circlips Quicklock® sont principalement utilisés pour les axes de précision, les tubes, les pièces coulées et les goujons. Les circlips renforcent les axes lourds et de support lors de la fixation en position, car les forces axiales peuvent être correctement transmises. Les circlips Quicklock® permettent de compenser des diamètres d'axes plus larges et donc d'obtenir des tolérances plus élevées que sans circlips. Le principal avantage par rapport aux solutions classiques est qu'aucune encoche n'est nécessaire, ce qui fait gagner du temps et de l'argent. La force de serrage est très faible, ce qui en fait la solution idéale pour les applications à faible contrainte. Lors du montage, les circlips peuvent être facilement enfilés sur l'axe et verrouillés en position avec la tension initiale. Ensuite, l'axe est fixé.

  • Applications
  • Caractéristiques
Quicklock circlips
  • Interrupteurs
  • Machines
  • Appareil domestique
  • L'industrie optique et électrique
Quicklock circlips
  • Disponible pour diamètre d'arbre 0,8-10mm
  • Fabriqué en acier à ressort, trempé et revenu

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.