Le système de sécurisation Nord-Lock utilise la tension au lieu de la friction en vue de sécuriser les assemblages critiques exposés à de fortes vibrations et à des contraintes dynamiques.
Le système de sécurisation Nord-Lock utilise la tension au lieu de la friction en vue de sécuriser les assemblages critiques exposés à de fortes vibrations et à des contraintes dynamiques.
Étant donné que l’angle de came (alpha)
est plus grand que le pas de vis (beta),
toute rotation du boulon/de l’écrou se voit empêchée par l’effet coin d’huile des cames.
Le test de vibration Junker, conformément à DIN 65151, est la meilleure méthode pour analyser et comparer la tenue des assemblages vissés. Le diagramme suivant indique les résultats supérieurs de Nord-Lock pour ce qui est de maintenir la précontrainte et la fonction blocage des rondelles Nord-Lock est prouvée par la nette augmentation de la précontrainte lors du desserrage.