Sécurisation de l’assemblage par vis pour les tôles fines avec avant-trous.

EJOTLes vis autoformeuses EJOT SHEETtracs® sont conçues pour un assemblage fiable des tôles pré-percées. L'angle de filet réduit de 45° permet d'obtenir un filetage plus stable que les vis au filet habituel de 60°. Cette caractéristique permet d’augmenter le niveau des couples et d’obtenir un montage fiable dans la tôle fine.

Caractéristiques et avantages :

  • Haute résistance de l’assemblage vissé
  • Parfaite résistance aux vibrations
  • Montage simple et sûr grâce à une mise en œuvre simple et un faible couple de vissage
  • Couple de foirage élevé grâce à un taraudage résistant
  • Compatibilité avec des vis à pas métriques

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.